(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
AL-DUW-2 |
AL-DUW-3 |
AL-DUW-5 |
AL-DUW-10 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | โหลดใช้งาน (เสื้อ) |
ความกว้าง (มิลลิเมตร) |
ความยาวโดยรวม (มิลลิเมตร) |
ความสูง (มิลลิเมตร) |
ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
บันทึก | จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 30,920.00 |
ROLLERS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 2 | 210 | 248 | 61 | 115 | 432-0824 | 5000 | สำหรับสิ่งของที่เคลื่อนไหวให้ยึดด้วย สลักเกลียว แนบมาเสมอวัตถุ เคลื่อนไหวน้ำหนักที่ใช้งานได้ = โรเลอร์ ความเร็วความสามารถ 1 ชิ้น (ตัน) X 4 ชิ้น X 0.8หากใช้ร่วมกับรุ่นอื่นให้จับคู่ความสูง ตัวเครื่อง และการใช้งานหากหมุนให้ใช้ที่ มือจับ การทำงานที่เป็นอุปกรณ์เสริม | 1 หน่วย | ||
฿ 39,957.00 |
ROLLERS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 3 | 220 | 280 | 83 | 170 | 432-0832 | 8000 | สำหรับสิ่งของที่เคลื่อนไหวให้ยึดด้วย สลักเกลียว แนบมาเสมอ | 1 หน่วย | ||
฿ 47,787.00 |
ROLLERS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 5 | 230 | 330 | 112 | 200 | 432-0841 | 14000 | สำหรับสิ่งของที่เคลื่อนไหวให้ยึดด้วย สลักเกลียว แนบมาเสมอ | 1 หน่วย | ||
฿ 67,963.51 |
ROLLERS | 1 ชิ้น | 55 วัน | 10 | 335 | 380 | 134 | 230 | 461-8459 | 28000 | สำหรับสิ่งของที่เคลื่อนไหวให้ยึดด้วย สลักเกลียว แนบมาเสมอ | 1 หน่วย |
[คุณสมบัติ]
·น้ำหนักต่อหน่วยลดลง (1/3 ของประเภท เหล็กกล้า ) ทำให้การขนถ่ายทำได้ง่ายปรับปรุงความคล่องตัวในการทำงานและช่วย ข้อต่อลด ต้นทุนในการเคลื่อนย้ายของหนัก
·ทำจาก อะลูมิเนียมอัลลอย การหล่อ แข็งแกร่งได้รับความร้อนอย่างเหมาะสมเพื่อให้มีความแข็งแรงเทียบเท่ากับ เหล็กกล้า
· การกัดกร่อน และฝุ่นได้ดีเยี่ยม
· ลูกกลิ้ง ยูรีเทน ทนทานป้องกันพื้นเสียหายแรงเริ่มต้นต่ำทำให้งานขนส่งมีน้ำหนักเบา
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับงานในโรงงานอิเล็กทรอนิกส์ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์และโรงงานผลิต สารกึ่งตัวนำ เป็นต้น
· ลูกกลิ้ง การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) เอนกประสงค์สำหรับเคลื่อนย้ายขนส่งและติดตั้งวัตถุขนาดใหญ่ / หนัก
·สำหรับการเปลี่ยนแปลงรูปแบบและ งานซ่อมบำรุง ในโรงงาน
·การขนถ่ายและการติดตั้งเครื่องจักรขนาดใหญ่
·สำหรับการลบบ้าน
รหัสรุ่น |
---|
AL-DUW-2 |
AL-DUW-3 |
AL-DUW-5 |
AL-DUW-10 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | โหลดใช้งาน (เสื้อ) |
ความกว้าง (มิลลิเมตร) |
ความยาวโดยรวม (มิลลิเมตร) |
ความสูง (มิลลิเมตร) |
ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
บันทึก | จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 30,920.00 |
ROLLERS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 2 | 210 | 248 | 61 | 115 | 432-0824 | 5000 | สำหรับสิ่งของที่เคลื่อนไหวให้ยึดด้วย สลักเกลียว แนบมาเสมอวัตถุ เคลื่อนไหวน้ำหนักที่ใช้งานได้ = โรเลอร์ ความเร็วความสามารถ 1 ชิ้น (ตัน) X 4 ชิ้น X 0.8หากใช้ร่วมกับรุ่นอื่นให้จับคู่ความสูง ตัวเครื่อง และการใช้งานหากหมุนให้ใช้ที่ มือจับ การทำงานที่เป็นอุปกรณ์เสริม | 1 หน่วย | ||
฿ 39,957.00 |
ROLLERS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 3 | 220 | 280 | 83 | 170 | 432-0832 | 8000 | สำหรับสิ่งของที่เคลื่อนไหวให้ยึดด้วย สลักเกลียว แนบมาเสมอ | 1 หน่วย | ||
฿ 47,787.00 |
ROLLERS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 5 | 230 | 330 | 112 | 200 | 432-0841 | 14000 | สำหรับสิ่งของที่เคลื่อนไหวให้ยึดด้วย สลักเกลียว แนบมาเสมอ | 1 หน่วย | ||
฿ 67,963.51 |
ROLLERS | 1 ชิ้น | 55 วัน | 10 | 335 | 380 | 134 | 230 | 461-8459 | 28000 | สำหรับสิ่งของที่เคลื่อนไหวให้ยึดด้วย สลักเกลียว แนบมาเสมอ | 1 หน่วย |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง