(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
VB50 |
VB75 |
VM50 |
VS25 |
VS50 |
VS75 |
VSB50 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ขีด จำกัด โหลดไฟฟ้า การทำงาน (กิโลกรัม) |
เส้นผ่าศูนย์กลาง ล้อ (มิลลิเมตร) |
ขนาด (ความยาว) (มิลลิเมตร) |
ขนาด(กว้าง) (มิลลิเมตร) |
ขนาด (ความลึก) (มิลลิเมตร) |
มัด ตลับลูกปืน/รองลื่น | วัสดุ | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
จำนวนบรรจุ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,151.76 |
PULLEYS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 125 | 50 | 100 | 58 | 62 | ตลับลูกปืน/รองลื่น | เหล็กกล้า | 390-1203 | 380 | 1 ชิ้น | ||
฿ 2,594.15 |
PULLEYS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 250 | 75 | 142 | 86 | 85 | ตลับลูกปืน/รองลื่น | ทำจากเหล็ก | - | 930 | 1 ชิ้น | ||
฿ 829.00 |
PULLEYS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 125 | 50 | 100 | 58 | 62 | โลหะ | เหล็กกล้า | 390-1211 | 380 | 1 ชิ้น | ||
฿ 843.38 |
PULLEYS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 50 | 25 | 58 | 30 | 42 | โลหะ | SUS304 | - | 90 | 1 ชิ้น | ||
฿ 2,517.18 |
PULLEYS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 125 | 50 | 100 | 58 | 62 | โลหะ | สเตนเลส | 390-1220 | 380 | 1 ชิ้น | ||
฿ 4,728.75 |
PULLEYS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 250 | 75 | 142 | 86 | 85 | โลหะ | SUS304 | - | 930 | 1 ชิ้น | ||
฿ 4,688.15 |
PULLEYS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 125 | 50 | 100 | 58 | 62 | ตลับลูกปืน/รองลื่น | สเตนเลส | 390-1238 | 380 | 1 ชิ้น |
พูลเล่ย์ แบบรวม ยึดอยู่กับที่ ตั้งในตัวแบบแนวตั้งสำหรับ สลักเกลียว กับผนังหรือเพดาน ฯลฯ
[คุณสมบัติ]
·ต้นทุนต่ำที่เรียบง่ายเมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์ของคู่แข่งที่คล้ายคลึงกัน
· รุ่นมาตรฐาน แข็งแกร่ง
[การประยุกต์ใช้งาน]
·การยก / ลดกระเป๋าสตรีมเมอร์หน้าจอ ฯลฯ
·การติดตั้งอวน ฯลฯ
·งานลากประเภทต่างๆ
รหัสรุ่น |
---|
VB50 |
VB75 |
VM50 |
VS25 |
VS50 |
VS75 |
VSB50 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ขีด จำกัด โหลดไฟฟ้า การทำงาน (กิโลกรัม) |
เส้นผ่าศูนย์กลาง ล้อ (มิลลิเมตร) |
ขนาด (ความยาว) (มิลลิเมตร) |
ขนาด(กว้าง) (มิลลิเมตร) |
ขนาด (ความลึก) (มิลลิเมตร) |
มัด ตลับลูกปืน/รองลื่น | วัสดุ | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
จำนวนบรรจุ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,151.76 |
PULLEYS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 125 | 50 | 100 | 58 | 62 | ตลับลูกปืน/รองลื่น | เหล็กกล้า | 390-1203 | 380 | 1 ชิ้น | ||
฿ 2,594.15 |
PULLEYS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 250 | 75 | 142 | 86 | 85 | ตลับลูกปืน/รองลื่น | ทำจากเหล็ก | - | 930 | 1 ชิ้น | ||
฿ 829.00 |
PULLEYS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 125 | 50 | 100 | 58 | 62 | โลหะ | เหล็กกล้า | 390-1211 | 380 | 1 ชิ้น | ||
฿ 843.38 |
PULLEYS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 50 | 25 | 58 | 30 | 42 | โลหะ | SUS304 | - | 90 | 1 ชิ้น | ||
฿ 2,517.18 |
PULLEYS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 125 | 50 | 100 | 58 | 62 | โลหะ | สเตนเลส | 390-1220 | 380 | 1 ชิ้น | ||
฿ 4,728.75 |
PULLEYS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 250 | 75 | 142 | 86 | 85 | โลหะ | SUS304 | - | 930 | 1 ชิ้น | ||
฿ 4,688.15 |
PULLEYS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 125 | 50 | 100 | 58 | 62 | ตลับลูกปืน/รองลื่น | สเตนเลส | 390-1238 | 380 | 1 ชิ้น |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง