(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·มี คลิปหนีบ ชนิดขนาดใหญ่ขนาดกลางและ แม่เหล็ก เพื่อให้เหมาะกับวัตถุประสงค์ของการตัดและสามารถใช้งานได้ในสถานที่ต่างๆ
· คลิป ใช้ สปริง สเตนเลส ให้การ ตัวจับชิ้นงาน ทรงพลัง
· คลิป ขนาดใหญ่ต้องผ่านกระบวนการกันลื่นเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการยึดท่อ
·สามารถปรับ มุม ของ ข้อต่อ ได้อย่างอิสระ 360 °
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับการโพสต์เอกสารภาพวาด ฯลฯ
·เหมาะสำหรับอุปกรณ์สำนักงานและ ขาตั้ง บันทึกโทรศัพท์
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | รุ่น รายละเอียด | เต็มความยาว (มิลลิเมตร) | ประเภท คลิป + ประเภท ข้อต่อ + ประเภท คลิป | รหัสของทรัสโก้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 117.85 | CLIP(HOLDER TYPE) | 1 ชิ้น | 1 วัน | เคลื่อนย้ายได้หลายตัว | 145 | ประเภท C1 + ข้อต่อ 3 ซีรีส์ + ประเภท C5 | 261-9580 | ||
฿ 113.00 | CLIP(HOLDER TYPE) | 1 ชิ้น | 1 วัน | เคลื่อนย้ายได้หลายตัว | 175 | ประเภท C1 + ข้อต่อ 5 ซีรีส์ + ประเภท C5 | 261-9610 | ||
฿ 115.35 | CLIP(HOLDER TYPE) | 1 ชิ้น | 1 วัน | แถบ แบบตรง | 170 | ประเภท C1 + แบบ แบบตรง 50 + ประเภท C5 | 261-9644 | ||
฿ 122.32 | CLIP(HOLDER TYPE) | 1 ชิ้น | 12 วัน | แถบ แบบตรง | 220 | ชนิด C1 + แบบ แบบตรง 100 + ชนิด C5 | 261-9679 | ||
฿ 138.00 | CLIP(HOLDERTYPE) | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | เคลื่อนย้ายได้หลายตัว | 95 | ประเภท C1 + ข้อต่อ 3 ซีรีส์ + ประเภท MG | 261-9881 | ||
฿ 168.77 | CLIP(HOLDER TYPE) | 1 ชิ้น | 1 วัน | เคลื่อนย้ายได้หลายตัว | 145 | ประเภท C1 + ข้อต่อ 5 ซีรีส์ + ประเภท MG | 261-9911 | ||
฿ 138.97 | CLIP(HOLDER TYPE) | 1 ชิ้น | 1 วัน | แถบ แบบตรง | 120 | แบบ C1 + แบบ แบบตรง 50 + แบบ MG | 261-9946 | ||
฿ 145.55 | CLIP(HOLDER TYPE) | 1 ชิ้น | 12 วัน | แถบ แบบตรง | 170 | แบบ C1 + แบบ แบบตรง 100 + แบบ MG | 261-9971 | ||
฿ 103.00 | CLIP(HOLDER TYPE) | 1 ชิ้น | 12 วัน | เคลื่อนย้ายได้หลายตัว | 165 | ประเภท C5 + ข้อต่อ 3 ซีรีส์ + ประเภท C5 | 261-9571 | ||
฿ 162.19 | CLIP(HOLDER TYPE) | 1 ชิ้น | 12 วัน | เคลื่อนย้ายได้หลายตัว | 200 | ประเภท C5 + ข้อต่อ 5 ซีรีส์ + ประเภท C5 | 261-9601 | ||
฿ 132.39 | CLIP(HOLDER TYPE) | 1 ชิ้น | 12 วัน | แถบ แบบตรง | 190 | ชนิด C5 + แบบ แบบตรง 50 + ชนิด C5 | 261-9636 | ||
฿ 138.97 | CLIP(HOLDER TYPE) | 1 ชิ้น | 1 วัน | แถบ แบบตรง | 240 | ชนิด C5 + แบบ แบบตรง 100 + ชนิด C5 | 261-9661 | ||
฿ 192.77 | CLIP(HOLDER TYPE) | 1 ชิ้น | 12 วัน | เคลื่อนย้ายได้หลายตัว | 120 | ประเภท C5 + ข้อต่อ 3 ซีรีส์ + ประเภท KMG | 447-3281 | ||
฿ 218.71 | CLIP(HOLDER TYPE) | 1 ชิ้น | 1 วัน | เคลื่อนย้ายได้หลายตัว | 155 | ประเภท C5 + ข้อต่อ 5 ซีรีส์ + ประเภท KMG | 447-3299 | ||
฿ 162.19 | CLIP(HOLDER TYPE) | 1 ชิ้น | 12 วัน | เคลื่อนย้ายได้หลายตัว | 115 | ประเภท C5 + ข้อต่อ 3 ซีรีส์ + ประเภท MG | 261-9873 | ||
฿ 185.42 | CLIP(HOLDER TYPE) | 1 ชิ้น | 1 วัน | เคลื่อนย้ายได้หลายตัว | 150 | ประเภท C5 + ข้อต่อ 5 ซีรีส์ + ประเภท MG | 261-9903 | ||
฿ 154.06 | CLIP(HOLDER TYPE) | 1 ชิ้น | 1 วัน | แถบ แบบตรง | 140 | ชนิด C5 + แบบ แบบตรง 50 + ชนิด MG | 261-9938 | ||
฿ 162.19 | CLIP(HOLDER TYPE) | 1 ชิ้น | 12 วัน | แถบ แบบตรง | 190 | ชนิด C5 + แบบ แบบตรง 100 + ชนิด MG | 261-9962 | ||
฿ 159.72 | CLIP(HOLDER TYPE) | 1 ชิ้น | 1 วัน | ฐานวาง | 100 | ชนิด C6 + แท่ง แบบตรง 50 + ฐานรอง/แผ่นรอง 100⌀ | 447-3311 | ||
฿ 165.68 | CLIP(HOLDER TYPE) | 1 ชิ้น | 1 วัน | ฐานวาง | 150 | ชนิด C6 + แท่ง แบบตรง 100 + ฐานรอง/แผ่นรอง 100⌀ | 447-3302 | ||
฿ 94.00 | CLIP(HOLDER TYPE) | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ง่าย | 95 | ประเภท C6 + ข้อต่อ 1 ซีรีส์ + ประเภท C5 | 447-3329 | ||
฿ 132.39 | CLIP(HOLDER TYPE) | 1 ชิ้น | 12 วัน | เคลื่อนย้ายได้หลายตัว | 135 | ประเภท C6 + ข้อต่อ 3 ซีรีส์ + ประเภท C5 | 261-9563 | ||
฿ 158.71 | CLIP(HOLDER TYPE) | 1 ชิ้น | 12 วัน | เคลื่อนย้ายได้หลายตัว | 165 | ประเภท C6 + ข้อต่อ 5 ซีรีส์ + ประเภท C5 | 261-9598 | ||
฿ 128.90 | CLIP(HOLDER TYPE) | 1 ชิ้น | 12 วัน | แถบ แบบตรง | 160 | ชนิด C6 + แบบ แบบตรง 50 + ชนิด C5 | 261-9628 | ||
฿ 137.00 | CLIP(HOLDER TYPE) | 1 ชิ้น | 1 วัน | แถบ แบบตรง | 210 | ชนิด C6 + แบบ แบบตรง 100 + ชนิด C5 | 261-9652 | ||
฿ 178.84 | CLIP(HOLDER TYPE) | 1 ชิ้น | 12 วัน | ง่าย | 65 | ประเภท C6 + ข้อต่อ 1 ซีรีส์ + ประเภท KMG | 447-3337 | ||
฿ 188.40 | CLIP(HOLDER TYPE) | 1 ชิ้น | 1 วัน | แถบ แบบตรง | 115 | ประเภท แบบตรง + เหล็กเส้น 50 + ประเภท KMG | 447-3353 | ||
฿ 192.00 | CLIP(HOLDER TYPE) | 1 ชิ้น | 1 วัน | แถบ แบบตรง | 165 | ชนิด แบบตรง + เหล็กเส้น 100 + ชนิด KMG | 447-3345 | ||
฿ 152.13 | CLIP(HOLDER TYPE) | 1 ชิ้น | 12 วัน | ง่าย | 50 | ประเภท C6 + ข้อต่อ 1 ซีรีส์ + ประเภท MG | 447-3361 | ||
฿ 158.71 | CLIP(HOLDER TYPE) | 1 ชิ้น | 1 วัน | เคลื่อนย้ายได้หลายตัว | 85 | ประเภท C6 + ข้อต่อ 3 ซีรีส์ + ประเภท MG | 261-9865 | ||
฿ 181.94 | CLIP(HOLDER TYPE) | 1 ชิ้น | 1 วัน | เคลื่อนย้ายได้หลายตัว | 120 | ประเภท C6 + ข้อต่อ 5 ซีรีส์ + ประเภท MG | 261-9890 | ||
฿ 152.13 | CLIP(HOLDER TYPE) | 1 ชิ้น | 1 วัน | แถบ แบบตรง | 110 | ชนิด C6 + แบบ แบบตรง 50 + ชนิด MG | 261-9920 | ||
฿ 158.71 | CLIP(HOLDER TYPE) | 1 ชิ้น | 1 วัน | แถบ แบบตรง | 160 | ชนิด C6 + แบบ แบบตรง 100 + ชนิด MG | 261-9954 | ||
฿ 206.00 | CLIP(HOLDER TYPE) | 1 ชิ้น | 12 วัน | ใหญ่ | 165 | แบบ LC1 + ข้อต่อ 1 ซีรีส์ + แบบ LC3 | 447-3370 | ||
฿ 280.00 | CLIP(HOLDER TYPE) | 1 ชิ้น | 1 วัน | ใหญ่ | 220 | แบบ LC1 + แท่ง แบบตรง 50 + แบบ LC3 | 447-3388 |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง