1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ผ้ากันสะเก็ดไฟงานเชื่อม deluxe

TRC SPATTER SHEETS

ผ้ากันสะเก็ดไฟงานเชื่อม deluxe
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,866.71/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
?การเคลือบผิว Shore A พิเศษทั้งสองด้านของผ้าใย ไม่ลุกติดไฟ
·ประเภทที่จะขับไล่ประกายไฟและตะกรันที่ได้รับ
?ไม่มีใยอาหารที่เป็นพิษเช่นใยหินและใยแก้วที่ก่อให้เกิดการระคายเคืองต่อ ผิว(ไม่มีใยหิน)
- คุณสามารถสั่งซื้อความยาวที่คุณต้องการได้ (หน่วย M)
[การประยุกต์ใช้งาน]
?สำหรับใช้เป็น แผ่น ป้องกันประกาย ไฟ , ม่านกัน ไม่ลุกติดไฟ , แผ่น บ่มและฝา ดักส์/ท่อลม

รหัสสินค้า
SPS-R-CUT-W
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 3,866.71

TRC SPATTER SHEETS 1 ชิ้น 40 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ แผ่น ปัตเตอร์ วัสดุ ผ้าใยทนไฟ / การประมวลผล ซิลิคอน สองด้าน รหัสวัสดุ JIS ประเภท
ความกว้าง (mm) 2000 ชนิด ตัด ประเภทรายละเอียด ประเภทเร่
รหัสของทรัสโก้ - การใช้งาน ทำหน้าที่เป็น แผ่น รับประกายเชื่อมม่านป้องกันประกายไฟ แผ่น บ่มและฝา ดักส์/ท่อลม สเปค JIS A1323 สอดคล้องตามมาตรฐาน 08 A3823 JFRA หน่วงไฟจำนวนการทดสอบประสิทธิภาพการทดสอบC2120018
ความหนาของ ผลิตภัณฑ์ ประมาณ 1 มม มวล(g / m) 1460

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SPS-R-CUT-W ในชุด ผ้ากันสะเก็ดไฟงานเชื่อม deluxe