1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เครื่องจักร เชื่อม (สำหรับอะเซทิลีน)

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • เครื่องจักร เชื่อม (สำหรับอะเซทิลีน)
  • เครื่องจักร เชื่อม (สำหรับอะเซทิลีน)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 5,553.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· เครื่องเชื่อมสำหรับออกซิเจนและก๊าซอะเซทิลีน
· เหมาะสำหรับงานเชื่อมและงาน งานบัดกรีแข็ง/งานแล่นประสาน กับ วัสดุ เหล็กและ ทองแดง
· ความแตกต่างระหว่าง N-YW-3-W (สไตล์คันไซ) และ N-YW-3-E (สไตล์คันโต) คือ มาตรฐาน การติดตั้งปล่องภูเขาไฟคือ N-YW-3-W (M8 x P1.0) ความแตกต่างเพียงอย่างเดียวคือ N-YW-3-E (M7.5 x P0.9)
· นี่คือ ผลิตภัณฑ์ รองรับการใช้งาน มาตรฐาน JIS ใหม่
[การประยุกต์ใช้งาน]
· สำหรับ การทำความร้อน โลหะ
· สำหรับการเชื่อมแก๊สและ งานบัดกรีแข็ง/งานแล่นประสาน

คุณสมบัติ

● เหมาะสำหรับงานเชื่อม, งานเชื่อมประสานของวัสดุทองแดงวัสดุเหล็ก
● ความแตกต่างระหว่าง N-YW-3-W (ญี่ปุ่นตะวันตก) และ N-YW-3-E (ญี่ปุ่นตะวันออก) คือ มาตรฐาน ติดตั้ง หัวฉีด คือ N-YW-3-W (M8 x P1.0) N-YW-3-E (M7.5 x P0.9) 
● ใหม่ ผลิตภัณฑ์ สอดคล้องตามมาตรฐาน มาตรฐาน JIS ใหม่

การใช้

● สำหรับ การทำความร้อน โลหะ 
● สำหรับการเชื่อมและ งานบัดกรีแข็ง/งานแล่นประสาน แก๊ส

คำเตือน

● ไม่มีความแตกต่างระหว่างชนิดตะวันตกและตะวันออกของญี่ปุ่นสำหรับ N-YW-4
รหัสสินค้า
N-YW-3-E
N-YW-3-W
N-YW-4
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งรุ่น ความสามารถในการเชื่อม
(มิลลิเมตร)
ใช้ปาก รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)

฿ 5,553.00

GAS CUTTING TORCHES 1 ชิ้น 1 วัน ขนาดเล็ก (แบบญี่ปุ่นตะวันออก)0.5-2.550 ถึง 200 (5 ชิ้น)281-6008490

฿ 5,553.00

GAS CUTTING TORCHES 1 ชิ้น 1 วัน ขนาดเล็ก (แบบญี่ปุ่นตะวันตก)0.5-2.550 ถึง 200 (5 ชิ้น)281-6016490

฿ 6,741.00

GAS CUTTING TORCHES 1 ชิ้น 1 วัน ขนาดกลาง2.0 ถึง 6.0200-500 (7 ชิ้น)281-6024520

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รุ่นผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์เชื่อมแก๊ส ความสามารถในการตัด(มิลลิเมตร) - คุณสมบัติ 1 เครื่องเชื่อมแก๊สออกซิเจน / อะเซทิลีน
คุณสมบัติ 2 เหมาะสำหรับงาน งานบัดกรีแข็ง/งานแล่นประสาน และเชื่อม วัสดุ เหล็กและ ทองแดง คุณสมบัติ 3 ความแตกต่างเพียงอย่างเดียวระหว่าง N-YW-3-W (สไตล์คันไซ) และ N-YW-3-E (สไตล์คันโต) คือ มาตรฐาน ข้อต่อฟิตติ้ง หัวเตาคือ N-YW-3-W (M8 x P1.0) และ N-YW-3-E (M7.5 x P0.9) ตามลำดับ คุณสมบัติ 4 ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เข้ากันได้กับ JIS
การใช้งาน 1 สำหรับ การทำความร้อน โลหะ การใช้งาน 2 สำหรับการเชื่อมและ งานบัดกรีแข็ง/งานแล่นประสาน แก๊ส ข้อควรระวัง N-YW-4 ไม่มีวิธีแยกญี่ปุ่นตะวันตก / ตะวันออก