(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสสินค้า |
---|
SI-1357-ULTRA |
SI-1457ULTRA |
SI-1550T-ULTRA |
SI-1600B-ULTRA |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | แรงบิดขันแน่น (น·ม) | มุม แทรก ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางของ สลักเกลียว เหมาะสม (φ / mm) | จำนวนรอบ (รอบต่อนาที) | พอร์ตเชื่อมต่อ ยึด สายยาง | ปริมาณการใช้อากาศ (ลบ.ม. / นาที) | ความยาวทั้งหมด (มิลลิเมตร) | JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 11,688.00 | AIR IMPACT WRENCHES | 1 ชิ้น | 10 วัน | 300 | 9.5 | 12-14 | 8500 | Rc1/4 | 0.3 | 127 | 4571165782590 | 393-8719 | 1110 | ||
฿ 12,315.00 | AIR IMPACT WRENCH | 1 ชิ้น | 1 วัน | 350 | 12.7 | 14 | 8500 | Rc1/4 | 0.3 | 126 | 4571165782903 | 440-0666 | 1100 | ||
฿ 24,888.00 | AIR IMPACT WRENCHES | 1 ชิ้น | 1 วัน | 1200 | 19 | 25 | 7000 | Rc3/8 | 0.62 | 218 | 4571165782392 | 360-9952 | 3300 | ||
฿ 13,394.00 | AIR IMPACT WRENCHES | 1 ชิ้น | 1 วัน | 460 | 12.7 | 16 | 8000 | Rc1/4 | 0.38 | 148 | 4571165782019 | 337-6320 | 1040 |
กำลังโหลด …
ประเภทค้อน | คู่ | ความดันลม ใช้งาน(Mpa) | 0.48 ถึง 0.68 | ไอเสีย | ด้านหลัง |
---|---|---|---|---|---|
ข้อดี | รุ่น น้ำหนักเบา พร้อม ตัวเครื่อง เรซิ่น คุณภาพสูง | ใช้ | ยกเครื่องเครื่องยนต์รถยนต์ การกำจัดและการติดตั้งยางรถยนต์โดยสาร การซ่อมรถจักรยานยนต์การประกอบ อุตสาหกรรม ทั่วไปและการถอดประกอบ | หมายเหตุ | แรงบิดในการขันแน่นเป็นค่ามาตรฐาน ค่าแรงบิดเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับเงื่อนไข |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง