(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· สามารถรับความสามารถในการขันสูงได้
· ความทนทาน เหนือกว่า
[การใช้งาน]
· สำหรับอุตสาหกรรมทั่วไป เช่น รถยนต์
รหัสสินค้า |
---|
KW-7P |
KW-14HP |
KW-14HP-2 |
KW-19HP |
KW-1800PROI |
KW-2000P |
KW-230P |
KW-3800P |
KW-4500G |
KW-4500GL |
KW-5000G |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | แรงบิดในการขันสูงสุด (น·ม) | มุมแทรกซ็อกเก็ต (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางของโบลท์ที่เหมาะสม (φ / mm) | ประเภทค้อน | จำนวนรอบ (รอบต่อนาที) | ความดันลม ใช้งาน (Mpa) | พอร์ตเชื่อมต่อยึดสายยาง | ปริมาณการใช้อากาศ (ลบ.ม. / นาที) | ไอเสีย | ชนิด | ความยาวทั้งหมด (มิลลิเมตร) | JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) | ข้อดี | ใช้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 15,769.00 ฿ 12,370.78 | AIR IMPACT WRENCHES | 1 ชิ้น | 1 วัน | 20 ถึง 100 | 9.5 | 8 | - | 8800 | 0.62 | 6.5 มม | 0.3 | - | - | 132 | - | - | 950 | - | - | ||
฿ 14,414.00 ฿ 12,466.67 | AIR IMPACT WRENCHES | 1 ชิ้น | 1 วัน | 350 | 12.7 | 16 | เดียว | 6300 | 0.6 | Rc1/4 | 0.35 | ด้านหน้า | ประเภทปานกลาง | 198 | 4560246010158 | 295-4290 | 2800 | ความสามารถในการขันแน่นสูง ความ ความทนทาน ยอดเยี่ยม | สำหรับยานยนต์ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ และใช้ใน อุตสาหกรรม ทั่วไป | ||
฿ 16,399.00 ฿ 15,087.08 | AIR IMPACT WRENCHES | 1 ชิ้น | 1 วัน | 350 | 12.7 | 16 | เดียว | 6300 | 0.6 | Rc1/4 | 0.35 | ด้านหน้า | ประเภทปานกลาง | 228 | 4560246010172 | 295-4303 | 2900 | ความสามารถในการขันแน่นสูง ความ ความทนทาน ยอดเยี่ยม | สำหรับยานยนต์ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ และใช้ใน อุตสาหกรรม ทั่วไป | ||
฿ 8,600.00 | AIR IMPACT WRENCHES | 1 ชิ้น | 1 วัน | 450 | 12.7 | 18 | คู่ | 6000 | 0.6 | Rc1/4 | 0.4 | ด้านหน้า | ประเภทปานกลาง | 178 | 4560246010233 | 295-4338 | 2400 | ความสามารถในการขันแน่นสูง ความ ความทนทาน ยอดเยี่ยม | สำหรับยานยนต์ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ และใช้ใน อุตสาหกรรม ทั่วไป | ||
฿ 24,914.00 ฿ 22,920.88 | AIR IMPACT WRENCHES | 1 ชิ้น | 1 วัน | 500 | 12.7 | 16 | ขาพิน หนีบ | 4500 | 0.6 | Rc1/4 | 0.37 | ด้านหลัง | ประเภทปานกลาง | 216 | 4560246011193 | 351-7594 | 2800 | ความสามารถในการขันแน่นสูง ความ ความทนทาน ยอดเยี่ยม | สำหรับยานยนต์ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ และใช้ใน อุตสาหกรรม ทั่วไป | ||
฿ 32,482.00 ฿ 29,883.44 | AIR IMPACT WRENCHES | 1 ชิ้น | 12 วัน | 580 | 19 | 20 | ขาพิน หนีบ | 5000 | 0.6 | Rc1/4 | 0.4 | ด้านหลัง | ประเภทปานกลาง | 200 | 4560246010752 | 295-4346 | 3100 | ความสามารถในการขันแน่นสูง ความ ความทนทาน ยอดเยี่ยม | สำหรับยานยนต์ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ และใช้ใน อุตสาหกรรม ทั่วไป | ||
฿ 26,799.00 ฿ 22,980.14 | AIR IMPACT WRENCHES | 1 ชิ้น | 1 วัน | 800 | 19 | 22 | เขี้ยว Dyna | 4300 | 0.6 | Rc3/8 | 0.47 | ด้านหลัง | ประเภทปานกลาง | 216 | 4560246010479 | 295-4397 | 4000 | ความสามารถในการขันแน่นสูง ความ ความทนทาน ยอดเยี่ยม | สำหรับยานยนต์ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ และใช้ใน อุตสาหกรรม ทั่วไป | ||
฿ 71,272.00 ฿ 61,472.10 | AIR IMPACT WRENCHES | 1 ชิ้น | 1 วัน | 1370 | 25.4 | 38 | ขาพิน หนีบ | 3700 | 0.6 | Rc3/8 | 0.6 | ด้านหลัง | ประเภทใหญ่ | 254 | 4560246010875 | 295-4427 | 7400 | ความสามารถในการขันแน่นสูง ความ ความทนทาน ยอดเยี่ยม | สำหรับยานยนต์ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ และใช้ใน อุตสาหกรรม ทั่วไป | ||
฿ 72,765.00 ฿ 59,812.83 | AIR IMPACT WRENCHES | 1 ชิ้น | 1 วัน | 2450 | 25.4 | 45 | ขาพิน หนีบ | 3700 | 0.6 | Rc1/2 | 0.75 | ด้านหลัง | ประเภทใหญ่ | 365 | 4560246011070 | 295-4443 | 10700 | ความสามารถในการขันแน่นสูง ความ ความทนทาน ยอดเยี่ยม | สำหรับยานยนต์ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ และใช้ใน อุตสาหกรรม ทั่วไป | ||
฿ 84,832.00 ฿ 73,167.60 | AIR IMPACT WRENCHES | 1 ชิ้น | 1 วัน | 2450 | 25.4 | 45 | ขาพิน หนีบ | 3700 | 0.6 | Rc1/2 | 0.75 | ด้านหลัง | ประเภทใหญ่ | 531 | 4560246011032 | 295-4451 | 11600 | ความสามารถในการขันแน่นสูง ความ ความทนทาน ยอดเยี่ยม | สำหรับยานยนต์ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ และใช้ใน อุตสาหกรรม ทั่วไป | ||
฿ 113,215.00 ฿ 97,647.94 | AIR IMPACT WRENCH | 1 ชิ้น | 1 วัน | 3400 | 38 | 50 | ขาพิน หนีบ | 3000 | 0.6 | Rc1/2 | 0.82 | ด้านหลัง | ประเภทใหญ่ | 473 | 4560246011117 | 440-0615 | 16000 | ความสามารถในการขันแน่นสูง ความ ความทนทาน ยอดเยี่ยม | สำหรับยานยนต์ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ และใช้ใน อุตสาหกรรม ทั่วไป |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง