(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
MR1 |
MR2 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ภายในและ ภายนอกของ ท่อเหล็ก ใช้งานได้ (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ภายในและ ภายนอกของ ท่อเหล็ก ใช้งานได้ (นิ้ว) | มวล | รหัสของทรัสโก้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 6,264.08 |
REX PIPE REAMERS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 10 ถึง 54 | 3/8 ถึง 2 1/8 | 390 | 281-3122 | ||
฿ 3,980.04 |
REX PIPE REAMERS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 8 ถึง 30 | 16/5 ถึง 1 1/8 | 210 | 281-3131 |
[คุณสมบัติ]
·ใบมีด 40 ใบเพื่อ ความทนทาน โดดเด่น
·สามารถ อุปกรณ์รองรับท่อ ทั้งภายในและภายนอก
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับการลบมุมภายในและภายนอกของ ท่อ ทองแดง เหล็ก สเตนเลส อะลูมิเนียม ทองเหลือง และ ท่อพลาสติก
รหัสรุ่น |
---|
MR1 |
MR2 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ภายในและ ภายนอกของ ท่อเหล็ก ใช้งานได้ (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ภายในและ ภายนอกของ ท่อเหล็ก ใช้งานได้ (นิ้ว) | มวล | รหัสของทรัสโก้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 6,264.08 |
REX PIPE REAMERS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 10 ถึง 54 | 3/8 ถึง 2 1/8 | 390 | 281-3122 | ||
฿ 3,980.04 |
REX PIPE REAMERS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 8 ถึง 30 | 16/5 ถึง 1 1/8 | 210 | 281-3131 |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง