(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

Beaver 50 เครื่องต๊าปเกลียวไฟฟ้า ท่อเหล็ก / แก๊ส

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 134,653.38 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
BE5AT
BE511
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง หัว แม่พิมพ์ มาตรฐาน รหัสของทรัสโก้

฿ 147,887.28

ASD THREADING MACHINES 1 ชิ้น 40 วัน อัตโนมัติ 1/2 ถึง 2 " 249-6569

฿ 134,653.38

ASD THREADING MACHINES 1 ชิ้น 40 วัน คู่มือ 1 / 2-2 " -

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    เครื่องต๊าปเกลียวไฟฟ้า
  • ความสามารถในการทำเกลียว
    15 A ถึง 50 A (1 / 2B ถึง 2B)
  • ตัวเครื่อง หลักผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
    ตัวเครื่อง หลัก
  • จำนวนการหมุนเวียน โหลดไฟฟ้า ฟรี(ขั้นต่ำ -1)
    40
  • การใช้พลังงาน(W)
    1150
  • นาย พราน มาตรฐาน
    AT1 / 2 ถึง 3/4 "· AT1 ถึง 1 1/2" (2 ")
  • มวล(ก.)
    44000
  • ความยาวสายไฟ
    2.7 ม
  • รหัสรุ่น/ Part number หัว แม่พิมพ์ รองรับการใช้งาน
    20114
  • รหัสรุ่น/ Part number โซ่ รองรับการใช้งาน
    89046
  • คุณสมบัติ
    ติดตั้ง มอเตอร์ เอาต์พุต สูงมันสามารถทำการตัดที่มีประสิทธิภาพแม้ในสถานที่ที่มีสภาพ อุปกรณ์แหล่งจ่าย ไม่ดี (แรงดันต่ำ)

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ติดตั้ง มอเตอร์ เอาต์พุต สูงทำให้สามารถตัดได้อย่างมีประสิทธิภาพแม้ในสถานที่ที่มีสภาพ อุปกรณ์แหล่งจ่าย ไม่เอื้ออำนวย (แรงดันไฟฟ้าต่ำ)
· แกนหมุน ไม่สั่นทำให้สามารถตัด เกลียว อย่างแม่นยำเนื่องจากใช้ ตลับลูกปืนเม็ดกลม จาระบี งานละเอียด
·เหมาะสำหรับเกลียว มาตรฐาน ของท่อแก๊สและท่อน้ำขนาดไม่เกิน 2 นิ้ว (50 A)
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับเกลียว มาตรฐาน ของท่อแก๊สและท่อน้ำขนาดไม่เกิน 2 นิ้ว (50 A)

รหัสรุ่น
BE5AT
BE511
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง หัว แม่พิมพ์ มาตรฐาน รหัสของทรัสโก้

฿ 147,887.28

ASD THREADING MACHINES 1 ชิ้น 40 วัน อัตโนมัติ 1/2 ถึง 2 " 249-6569

฿ 134,653.38

ASD THREADING MACHINES 1 ชิ้น 40 วัน คู่มือ 1 / 2-2 " -

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1