(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
OP-D1-6 |
OP-D1-8 |
OP-D1-10 |
OP-D1-16 |
OP-D2-6 |
OP-D2-8 |
OP-D2-10 |
OP-D2-16 |
OP-NM-6 |
OP-NM-8 |
OP-NM-10 |
OP-NM-16 |
OP-OM-6 |
OP-OM-8 |
OP-OM-10 |
OP-OM-16 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) |
ความยาวโดยรวม (มิลลิเมตร) |
บทคัดย่อ | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,913.16 |
MOLD DATING INSERTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 8 | ประเภท D1 (วันที่ 1 หลัก) | 381-9027 | 2.3 | ||
฿ 2,993.41 |
URT MOLD DATING INSERTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 10 | ประเภท D1 (วันที่ 1 หลัก) | 381-9035 | 3.7 | ||
฿ 3,129.56 |
URT MOLD DATING INSERTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 12 | ประเภท D1 (วันที่ 1 หลัก) | 381-9001 | 7.4 | ||
฿ 3,312.60 |
URT MOLD DATING INSERTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 16 | 14 | ประเภท D1 (วันที่ 1 หลัก) | 381-9019 | 20.8 | ||
฿ 2,766.96 |
URT MOLD DATING INSERTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 8 | ประเภท D2 (วันที่ 10 หลัก) | 381-9060 | 2.3 | ||
฿ 2,857.73 |
URT MOLD DATING INSERTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 10 | ประเภท D2 (วันที่ 10 หลัก) | 381-9078 | 3.7 | ||
฿ 2,948.64 |
URT MOLD DATING INSERTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 12 | ประเภท D2 (วันที่ 10 หลัก) | 381-9043 | 7.4 | ||
฿ 3,131.67 |
URT MOLD DATING INSERTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 16 | 14 | ประเภท D2 (วันที่ 10 หลัก) | 381-9051 | 20.8 | ||
฿ 2,314.69 |
URT MOLD DATING INSERTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 8 | ประเภท NM (ไม่มีเครื่องหมาย) | 381-9108 | 2.3 | ||
฿ 2,405.45 |
URT MOLD DATING INSERTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 10 | ประเภท NM (ไม่มีเครื่องหมาย) | 381-9116 | 3.7 | ||
฿ 2,496.36 |
URT MOLD DATING INSERTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 12 | ประเภท NM (ไม่มีเครื่องหมาย) | 381-9086 | 7.4 | ||
฿ 2,769.85 |
URT MOLD DATING INSERTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 16 | 14 | ประเภท NM (ไม่มีเครื่องหมาย) | 381-9094 | 20.8 | ||
฿ 2,405.00 |
URT MOLD DATING INSERTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 8 | ประเภท OM (เดือน) | 381-9141 | 2.2 | ||
฿ 3,004.00 |
MOLD DATING INSERTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 10 | ประเภท OM (เดือน) | 381-9159 | 3.5 | ||
฿ 2,603.00 |
URT MOLD DATING INSERTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 12 | ประเภท OM (เดือน) | 381-9124 | 7.2 | ||
฿ 3,323.81 |
MOLD DATING INSERTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 16 | 14 | ประเภท OM (เดือน) | 381-9132 | 20.6 |
[คุณสมบัติ]
· เหมาะอย่างยิ่งสำหรับแม่พิมพ์พลาสติกประเภท OP และสำหรับการจัดการล็อตของผลิตภัณฑ์แม่พิมพ์
· เป็น ผลิตภัณฑ์ สำหรับฝังใน แม่พิมพ์ พลาสติก
· การแสดงวันที่สามารถเปลี่ยนได้ด้วยสัมผัสเดียวจากด้านใน แม่พิมพ์ (เพียงหมุนส่วนลูกศรด้วย ไขควง)
รหัสรุ่น |
---|
OP-D1-6 |
OP-D1-8 |
OP-D1-10 |
OP-D1-16 |
OP-D2-6 |
OP-D2-8 |
OP-D2-10 |
OP-D2-16 |
OP-NM-6 |
OP-NM-8 |
OP-NM-10 |
OP-NM-16 |
OP-OM-6 |
OP-OM-8 |
OP-OM-10 |
OP-OM-16 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) |
ความยาวโดยรวม (มิลลิเมตร) |
บทคัดย่อ | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,913.16 |
MOLD DATING INSERTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 8 | ประเภท D1 (วันที่ 1 หลัก) | 381-9027 | 2.3 | ||
฿ 2,993.41 |
URT MOLD DATING INSERTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 10 | ประเภท D1 (วันที่ 1 หลัก) | 381-9035 | 3.7 | ||
฿ 3,129.56 |
URT MOLD DATING INSERTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 12 | ประเภท D1 (วันที่ 1 หลัก) | 381-9001 | 7.4 | ||
฿ 3,312.60 |
URT MOLD DATING INSERTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 16 | 14 | ประเภท D1 (วันที่ 1 หลัก) | 381-9019 | 20.8 | ||
฿ 2,766.96 |
URT MOLD DATING INSERTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 8 | ประเภท D2 (วันที่ 10 หลัก) | 381-9060 | 2.3 | ||
฿ 2,857.73 |
URT MOLD DATING INSERTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 10 | ประเภท D2 (วันที่ 10 หลัก) | 381-9078 | 3.7 | ||
฿ 2,948.64 |
URT MOLD DATING INSERTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 12 | ประเภท D2 (วันที่ 10 หลัก) | 381-9043 | 7.4 | ||
฿ 3,131.67 |
URT MOLD DATING INSERTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 16 | 14 | ประเภท D2 (วันที่ 10 หลัก) | 381-9051 | 20.8 | ||
฿ 2,314.69 |
URT MOLD DATING INSERTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 8 | ประเภท NM (ไม่มีเครื่องหมาย) | 381-9108 | 2.3 | ||
฿ 2,405.45 |
URT MOLD DATING INSERTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 10 | ประเภท NM (ไม่มีเครื่องหมาย) | 381-9116 | 3.7 | ||
฿ 2,496.36 |
URT MOLD DATING INSERTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 12 | ประเภท NM (ไม่มีเครื่องหมาย) | 381-9086 | 7.4 | ||
฿ 2,769.85 |
URT MOLD DATING INSERTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 16 | 14 | ประเภท NM (ไม่มีเครื่องหมาย) | 381-9094 | 20.8 | ||
฿ 2,405.00 |
URT MOLD DATING INSERTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 8 | ประเภท OM (เดือน) | 381-9141 | 2.2 | ||
฿ 3,004.00 |
MOLD DATING INSERTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 10 | ประเภท OM (เดือน) | 381-9159 | 3.5 | ||
฿ 2,603.00 |
URT MOLD DATING INSERTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 12 | ประเภท OM (เดือน) | 381-9124 | 7.2 | ||
฿ 3,323.81 |
MOLD DATING INSERTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 16 | 14 | ประเภท OM (เดือน) | 381-9132 | 20.6 |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง