(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

ฐานรอง/แผ่นรอง ประเภท WUH

ฐานรอง/แผ่นรอง ประเภท WUH

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ WUH-BH

  • ความสูง (mm)
    60
  • ความกว้าง (mm)
    1108
  • ความลึก (mm)
    470
  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    ตู้เก็บของสำหรับโรงงาน
  • ตัวผลิตภัณฑ์:ตัวเลือก
    ตัวเลือก
  • อุปกรณ์เสริม
    ตัวปรับ x 4 ชิ้น
  • รุ่น รองรับการใช้งาน
    สำหรับ WUH-80K, 80F, 80S
  • ประเภทการติดตั้ง
    สำหรับตำแหน่งทั้งบนและล่าง
  • รหัสของทรัสโก้
    509-7657
  • วัสดุ
    เหล็กกล้า
  • มวล(กิโลกรัม)
    5
  • จำนวนเนื้อหา
    1 คลองเลื่อย (ก้านปรับระดับ:4 ชิ้น)
รหัสรุ่น
WUH-BH
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง จำนวนเนื้อหา

฿ 4,696.00

STORAGE CABINETS 1 ชิ้น 40 วัน 1 คลองเลื่อย (ก้านปรับระดับ:4 ชิ้น)

สเปค พื้นฐาน

  • ความสูง (mm)
    60
  • ความกว้าง (mm)
    1108
  • ความลึก (mm)
    470
  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    ตู้เก็บของสำหรับโรงงาน
  • ตัวผลิตภัณฑ์:ตัวเลือก
    ตัวเลือก
  • อุปกรณ์เสริม
    ตัวปรับ x 4 ชิ้น
  • รุ่น รองรับการใช้งาน
    สำหรับ WUH-80K, 80F, 80S
  • ประเภทการติดตั้ง
    สำหรับตำแหน่งทั้งบนและล่าง
  • รหัสของทรัสโก้
    509-7657
  • วัสดุ
    เหล็กกล้า
  • มวล(กิโลกรัม)
    5
  • จำนวนเนื้อหา
    1 คลองเลื่อย (ก้านปรับระดับ:4 ชิ้น)

รายละเอียดสินค้า

ฐานรอง/แผ่นรอง สำหรับ ตู้ เก็บของ WUHมี 4 ตัวปรับ

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ WUH-BH

  • ความสูง (mm)
    60
  • ความกว้าง (mm)
    1108
  • ความลึก (mm)
    470
  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    ตู้เก็บของสำหรับโรงงาน
  • ตัวผลิตภัณฑ์:ตัวเลือก
    ตัวเลือก
  • อุปกรณ์เสริม
    ตัวปรับ x 4 ชิ้น
  • รุ่น รองรับการใช้งาน
    สำหรับ WUH-80K, 80F, 80S
  • ประเภทการติดตั้ง
    สำหรับตำแหน่งทั้งบนและล่าง
  • รหัสของทรัสโก้
    509-7657
  • วัสดุ
    เหล็กกล้า
  • มวล(กิโลกรัม)
    5
  • จำนวนเนื้อหา
    1 คลองเลื่อย (ก้านปรับระดับ:4 ชิ้น)
รหัสรุ่น
WUH-BH
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง จำนวนเนื้อหา

฿ 4,696.00

STORAGE CABINETS 1 ชิ้น 40 วัน 1 คลองเลื่อย (ก้านปรับระดับ:4 ชิ้น)

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1