(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· รุ่นมาตรฐาน แบบพกพา
·มีการประกันความรับผิดต่อ ผลิตภัณฑ์
ประเภทผลิตภัณฑ์ | รอกม้วนสายไฟ แก๊ส | ความยาว สายยาง(ม.) | 30 | ความดัน ใช้งานปกติ(MPa) | ถึง 1.0 |
---|---|---|---|---|---|
รหัสของทรัสโก้ | 126-9151 | มวล(ก.) | 12500 | คุณสมบัติ 1 | แบบพกพา รุ่นมาตรฐาน |
คุณสมบัติ 2 | มีการประกันภัยความรับผิดต่อ ผลิตภัณฑ์ | ID สายยาง | 5 มม | สเปค 1 | ID สายยาง: 5 มม |
สเปค 2 | ด้วย สายยาง หลัก 2 ม. ( วาล์ว ปลาย Apollo: พร้อมปลั๊ก) | สเปค 3 | สายยาง รองออกซิเจนที่ ข้อต่อฟิตติ้ง: ด้วย M16 x P1.5 น็อตเกลียวฝาปิดตามเข็มนาฬิกาอะเซทิลีน: ด้วย M16 x P1.5 ทวนเข็มนาฬิกาเกลียวทวนเข็มนาฬิกา | วัสดุ สายยาง | เกลียวเกลียวเสริมเส้นใยยางสังเคราะห์พิเศษรวมท่อคู่ |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน GEL-30 ในชุด รอกม้วนสายไฟ แก๊ส (รุ่นมาตรฐาน)
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง