(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· มี น้ำหนักเบา มาก ยืดหยุ่น และมีอายุการใช้งานยาวนาน
· มาพร้อมกับปลั๊กและ ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ ที่ด้านอุปกรณ์
[การประยุกต์ใช้งาน]
· สายยาง สำหรับออกซิเจนและอะเซทิลีนสำหรับงานตัดแก๊ส เฉพาะด้าน (กับไก่ Chiyo)
รหัสสินค้า |
---|
C-10M |
C-20M |
C-30M |
Q-10M |
Q-20M |
Q-30M |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาว สายยาง (ม.) | รุ่น รายละเอียด | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 9,192.94 | CSK GAS CUTTING EQUIPMENTS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | Chiyovalve | 354-3382 | 1500 | ||
฿ 13,155.15 | GAS CUTTING EQUIPMENTS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 20 | Chiyovalve | 354-3731 | 3100 | ||
฿ 17,057.77 | GAS CUTTING EQUIPMENTS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 30 | Chiyovalve | 354-3919 | 5800 | ||
฿ 9,192.94 | CSK GAS CUTTING EQUIPMENTS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | ข้อต่อ Q | 354-9763 | 1500 | ||
฿ 13,033.98 | CSK GAS CUTTING EQUIPMENTS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 20 | ข้อต่อ Q | 354-9771 | 3100 | ||
฿ 16,835.58 | CSK GAS CUTTING EQUIPMENTS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 30 | ข้อต่อ Q | 354-9780 | 5800 |
กำลังโหลด …
ประเภทผลิตภัณฑ์ | อุปกรณ์ตัดแก๊ส | ความดัน ใช้งานปกติ(MPa) | 0.99 | คุณสมบัติ 1 | มันมี น้ำหนักเบา เป็นพิเศษอุดมไปด้วย ความยืดหยุ่น และมีอายุการใช้งานยาวนาน |
---|---|---|---|---|---|
คุณสมบัติ 2 | อุปกรณ์มาพร้อมกับปลั๊ก ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ | สายยาง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน | 5 มม | วัสดุ (สายยาง) | ยาง |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง