1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แท่งคาร์ไบด์ (สำหรับ อะลูมิเนียม) (รหัสสินค้า)

CARBIDE BURS

แท่งคาร์ไบด์ (สำหรับ อะลูมิเนียม)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 958.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
- ความคมทำให้การ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ที่ดีและราบรื่น
- ยากต่อการอุดตันแม้จะใช้โลหะเบาหรือ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ไม่ใช่เหล็กเนื่องจาก รูปทรง ของ ใบมีดลบคม ของการตัด อะลูมิเนียม และเป็นไปได้สำหรับการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ราบรื่น
[การประยุกต์ใช้งาน]
- การลบ ครีบ และการลบมุมของ อะลูมิเนียม คาสต์ ฯลฯ

คุณสมบัติ

● ความคมชัดเป็นเรื่องที่ดีสามารถดำเนินการได้อย่างราบรื่น

คำเตือน

● ความเร็วการหมุนการทำงานสูงสุดคือ ค่า แนะนำ
รหัสสินค้า
TA7C060
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งรูปทรง วัสดุ อาบน้ำ เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม
(มิลลิเมตร)
ความยาวของ ใบมีดลบคม
(มิลลิเมตร)
ความยาว เพลา
(มิลลิเมตร)
มุม
(°)
อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด
(รอบต่อนาที)
รายละเอียด รูปทรง ชนิด JAN Code รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
คุณสมบัติ

฿ 1,456.00

CARBIDE BURS 1 ชิ้น 1 วัน กรวยชนิด ปลายคาร์ไบด์ ทั้งหมด61931.81428000ครีบ เรียว (ตัด อะลูมิเนียม )คาร์ไบด์ ทั้งหมด4989999042948384-092121มีการตัดที่คมและการตัด การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ราบรื่น

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ ก้าน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 มม รูปทรง ปลาย ใบมีดลบคม ตัด อะลูมิเนียม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา(มิลลิเมตร) 6
วัสดุชิ้นงาน ใช้ งาน รองรับการใช้งาน ( ทองเหลือง และ บรอนซ์) วัสดุชิ้นงาน ใช้ งาน รองรับการใช้งาน ( ทองแดง) วัสดุชิ้นงาน ใช้ งาน รองรับการใช้งาน ( อะลูมิเนียมอัลลอย)
วัสดุชิ้นงาน ใช้ งาน รองรับการใช้งาน (พลาสติก) วัสดุชิ้นงาน ใช้ งาน รองรับการใช้งาน ( ยาง แข็ง)

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน TA7C060 ในชุด แท่งคาร์ไบด์ (สำหรับ อะลูมิเนียม)

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
TA1C160
TA1C190
TA2C060
TA7C095
TA7C127
TA7C160
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งรูปทรง วัสดุ อาบน้ำ เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม
(มิลลิเมตร)
ความยาวของ ใบมีดลบคม
(มิลลิเมตร)
ความยาว เพลา
(มิลลิเมตร)
มุม
(°)
อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด
(รอบต่อนาที)
รายละเอียด รูปทรง ชนิด JAN Code รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
คุณสมบัติ

฿ 2,463.00

1 ชิ้น 1 วัน ประเภท กระบอกสูบประสาน162550-12000กระบอกสูบ (อะลูมิเนียม ตัด)ประสาน4989999230642436-3221106รูปทรง คมตัดเหมาะสำหรับงาน งานลับคม/งานเจียรไน อะลูมิเนียม / อะลูมิเนียม การหล่อขึ้นรูป / โลหะนอกกลุ่มเหล็กอื่น ๆ

฿ 3,358.00

1 ชิ้น 1 วัน ประเภท กระบอกสูบประสาน192550-10000กระบอกสูบ (อะลูมิเนียม ตัด)ประสาน4989999230659436-3230137รูปทรง คมตัดเหมาะสำหรับงาน งานลับคม/งานเจียรไน อะลูมิเนียม / อะลูมิเนียม การหล่อขึ้นรูป / โลหะนอกกลุ่มเหล็กอื่น ๆ

฿ 1,086.00

1 ชิ้น 1 วัน กระบอกสูบ ปลายกลมคาร์ไบด์ ทั้งหมด61931.8-28000กระบอกสูบ ปลายมน (อะลูมิเนียม ตัด)คาร์ไบด์ ทั้งหมด4989999042887384-086721มีการตัดที่คมและการตัด การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ราบรื่น

฿ 1,767.00

1 ชิ้น 1 วัน กรวยชนิด ปลายประสาน9.527451420000ครีบ เรียว (ตัด อะลูมิเนียม )ประสาน4989999042955384-093028มีการตัดที่คมและการตัด การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ราบรื่น

฿ 2,414.00

1 ชิ้น 1 วัน กรวยชนิด ปลายประสาน12.729451415000ครีบ เรียว (ตัด อะลูมิเนียม )ประสาน4989999042962384-094843มีการตัดที่คมและการตัด การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ราบรื่น

฿ 4,174.00

1 ชิ้น 1 วัน กรวยชนิด ปลายประสาน1630501412000ปลายกลม เรียวมน (ตัด อะลูมิเนียม )ประสาน4989999230741436-332968รูปทรง คมตัดเหมาะสำหรับงาน งานลับคม/งานเจียรไน อะลูมิเนียม / อะลูมิเนียม การหล่อขึ้นรูป / โลหะนอกกลุ่มเหล็กอื่น ๆ