(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
DIA-CUT1 เป็นหินเจียรเรซินอยด์ที่มีส่วนผสมของเพชร อายุการใช้งานยาวนานและคุณภาพการเจียระไนสูงทำได้โดยใช้ประโยชน์จากลักษณะของเพชร เหมาะสำหรับการตัดวัสดุที่มีความแข็งเปราะสูงเช่นคาร์ไบด์ทังสเตนและโมลิบดีนัม
[คุณสมบัติ]
· ล้อตัดที่แม่นยำ
·หินลับและล้อยาง DISCO ทำหน้าที่จัดการองค์ประกอบการเจียรสามส่วน (เม็ดขัด / วัสดุยึดเกาะ / ขนาดรูพรุน) เพื่อความยืดหยุ่นและความเหนียวที่มาก มีความแม่นยำในความหนาสูงและแสดงพลังการตัดที่เหนือกว่าอย่างเห็นได้ชัด
·นอกจากหินลับคมตัดทั่วไปและความแม่นยำสูงที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่หลากหลายแล้ว เรายังพัฒนาชุดมาตรฐานราคาจับต้องได้ ซึ่งเป็นมาตรฐานตามข้อกำหนดเฉพาะที่มีความต้องการสูงเป็นพิเศษ พร้อมด้วยหินเจียรตัดที่บางเฉียบที่บางเท่าๆ กัน กับกระดาษที่ตัดได้เหมือนเพชรและมีความหนา 0.03 มม. และพิกัดความเผื่อ ±0.002 มม.
รหัสสินค้า |
---|
DIA-CUT1-150-0.5-25.4 |
DIA-CUT1-255-1-31.75 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (มิลลิเมตร) | ความหนาของ ใบมีดลบคม (มิลลิเมตร) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,513.30 | DIS CUTTING STONES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 150 | 0.5 | 25.4 | ||
฿ 21,074.07 | DIS CUTTING STONES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 255 | 1 | 31.75 |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | อโลหะ | สารขัดถู | DIA | ขนาดอนุภาค(#) | 120 |
---|---|---|---|---|---|
ชนิด | DIA-CUT1 | อัตราเร็วในการหมุน ทำงานสูงสุด(รอบต่อนาที) | 3400 | จำนวนชิ้นต่อแพ็ค(ผ้าใบแลพแผ่นชีต) | 1 |
ใช้ | โลหะผสม คาร์ไบด์ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง