(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
TBR-0 |
TBR-1 |
TBR-1-1/2 |
TBR-2 |
TBR-3 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ภายในและ ภายนอกของ ท่อเหล็ก ใช้งานได้ (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ภายในและ ภายนอกของ ท่อเหล็ก ใช้งานได้ (นิ้ว) | ความยาวโดยรวม (มิลลิเมตร) |
ความยาว ใบมีดลบคม (มิลลิเมตร) |
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (มิลลิเมตร) |
มวล (ก.) |
รหัสของทรัสโก้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,153.00 |
PIPE REAMERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 6 ถึง 27 | 1/8 ถึง 3/4 | 73 | 39 | 10 | 70 | 231-8636 | ||
฿ 1,641.00 |
PIPE REAMERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 7 ถึง 35 | 1/8 ถึง 1 | 108 | 48 | 10 | 140 | 231-8644 | ||
฿ 2,229.00 |
PIPE REAMERS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 7 ถึง 44 | 1/8 ถึง 1 1/2 | 130 | 58 | 12.7 | 260 | 231-8652 | ||
฿ 3,644.00 |
PIPE REAMERS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 8 ถึง 53 | 1/8 ถึง 2 | 140 | 77 | 12.7 | 400 | 231-8661 | ||
฿ 10,831.00 |
PIPE REAMERS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 21 ถึง 80 | 3/4 ถึง 3 | 150 | 100 | 18 | 1680 | 231-8679 |
[คุณสมบัติ]
· ผลิตภัณฑ์ สามารถใช้กับ สว่านไฟฟ้า และที่ ด้ามจับ ก๊อกได้
[การประยุกต์ใช้งาน]
·การลบมุมภายในของท่อเหล็กท่อโพลีไวนิลคลอไรด์ ฯลฯ
รหัสรุ่น |
---|
TBR-0 |
TBR-1 |
TBR-1-1/2 |
TBR-2 |
TBR-3 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ภายในและ ภายนอกของ ท่อเหล็ก ใช้งานได้ (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ภายในและ ภายนอกของ ท่อเหล็ก ใช้งานได้ (นิ้ว) | ความยาวโดยรวม (มิลลิเมตร) |
ความยาว ใบมีดลบคม (มิลลิเมตร) |
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (มิลลิเมตร) |
มวล (ก.) |
รหัสของทรัสโก้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,153.00 |
PIPE REAMERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 6 ถึง 27 | 1/8 ถึง 3/4 | 73 | 39 | 10 | 70 | 231-8636 | ||
฿ 1,641.00 |
PIPE REAMERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 7 ถึง 35 | 1/8 ถึง 1 | 108 | 48 | 10 | 140 | 231-8644 | ||
฿ 2,229.00 |
PIPE REAMERS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 7 ถึง 44 | 1/8 ถึง 1 1/2 | 130 | 58 | 12.7 | 260 | 231-8652 | ||
฿ 3,644.00 |
PIPE REAMERS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 8 ถึง 53 | 1/8 ถึง 2 | 140 | 77 | 12.7 | 400 | 231-8661 | ||
฿ 10,831.00 |
PIPE REAMERS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 21 ถึง 80 | 3/4 ถึง 3 | 150 | 100 | 18 | 1680 | 231-8679 |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง