(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 30/6/2024 to 5:00 1/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

ดอกรีมเมอร์ เคสคอมพิวเตอร์

ดอกรีมเมอร์ เคสคอมพิวเตอร์

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

รายละเอียด

(i)ข้อควรระวัง

  • ราคาขายมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เนื่องจากผู้ผลิตปรับต้นทุน
  • เริ่ม :
    ฿ 373.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
TCR-1
TCR-3
TCR-4
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ภายในและ ภายนอกของ ท่อเหล็ก ใช้งานได้ (มิลลิเมตร) เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ภายในและ ภายนอกของ ท่อเหล็ก ใช้งานได้ (นิ้ว) ความยาวโดยรวม
(มิลลิเมตร)
ความยาว ใบมีดลบคม
(มิลลิเมตร)
มวล
(ก.)
รหัสของทรัสโก้

฿ 373.00

PIPE REAMERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 3 ถึง 12 1/8 ถึง 1/2 125 80 70 231-8598

฿ 763.00

PIPE REAMERS 1 ชิ้น 1 วัน 4 ถึง 22 1/8 ถึง 7/8 125 88 160 231-8610

฿ 1,224.00

PIPE REAMERS 1 ชิ้น 12 วัน 4 ถึง 32 1/8 ถึง 1 1/4 150 105 330 231-8628

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    ดอกรีมเมอร์คว้านรูท่อ
  • การใช้งาน
    สำหรับลบมุม ท่อทองแดง และ ท่อ PVCท่อทองแดง และ เหล็กกล้า แผ่น บาง (0.8 มม. หรือน้อยกว่า) พลาสติกและ พีวีซี
  • วัสดุ
    ใบมีดลบคม:เหล็กกล้าคาร์บอน ปานกลาง
  • คุณสมบัติ
    วัตถุ นี้ใช้สำหรับเจาะรูใน เหล็กกล้า บาง (เหล็ก) และ ท่อเหล็ก ลบมุมเป็นต้น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· วัตถุ นี้ใช้สำหรับเจาะรูใน เหล็กกล้า บาง (เหล็ก) และ ท่อเหล็ก ลบมุมเป็นต้น
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับลบมุม ท่อทองแดง และ ท่อ PVC
· ท่อทองแดง และ เหล็กกล้า แผ่น บาง (0.8 มม. หรือน้อยกว่า) พลาสติกและ พีวีซี

รหัสรุ่น
TCR-1
TCR-3
TCR-4
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ภายในและ ภายนอกของ ท่อเหล็ก ใช้งานได้ (มิลลิเมตร) เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ภายในและ ภายนอกของ ท่อเหล็ก ใช้งานได้ (นิ้ว) ความยาวโดยรวม
(มิลลิเมตร)
ความยาว ใบมีดลบคม
(มิลลิเมตร)
มวล
(ก.)
รหัสของทรัสโก้

฿ 373.00

PIPE REAMERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 3 ถึง 12 1/8 ถึง 1/2 125 80 70 231-8598

฿ 763.00

PIPE REAMERS 1 ชิ้น 1 วัน 4 ถึง 22 1/8 ถึง 7/8 125 88 160 231-8610

฿ 1,224.00

PIPE REAMERS 1 ชิ้น 12 วัน 4 ถึง 32 1/8 ถึง 1 1/4 150 105 330 231-8628

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

สเปค ผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติ

● ใช้สำหรับขยายรูของเหล็กแผ่นบาง (เหล็ก) และมุมลบคมท่อ ฯลฯ

การใช้

● สำหรับการลบคม ท่อทองแดง แผ่น แผ่นเหล็กกล้า บาง (0.8 มม. หรือน้อยกว่า) ท่อ PVC พลาสติกและอื่น ๆ

วัสดุ

● ใบมีดลบคม: เหล็กกล้าคาร์บอน ปานกลาง