(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ดอกกัดหยาบ ชนิดนิกเกิลแบนพร้อมการเคลือบผิว S
·เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการตัดร่องวัสดุ สเตนเลสสตีล
·สามารถ คลองเลื่อย เป็น 3 มม.
รหัสสินค้า |
---|
S-SUSA-22 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางใบมีด (D) (φ) | ความยาวใบมีด (ℓ) (มิลลิเมตร) | จำนวนร่อง (แผ่น) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d) (มิลลิเมตร) | ความยาวรวม (L) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 6,187.85 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 22 | 45 | 3 | 20 | 145 |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าคาร์บอน โลหะผสม เหล็กกล้า และ เหล็กกล้าเครื่องมือ / เหล็กชุบ แข็งและ เหล็กกล้า (30 ถึง 60 HRC) / สเตนเลส / ไททาเนียม | ประเภท รูปทรงใบมีด | หยาบ | ประเภท วัสดุ เครื่องมือ | โคบอลต์ เหล็กกล้าไฮสปีด |
---|---|---|---|---|---|
การใช้เครื่องจักร | ร่อง | การเคลือบผิว | TiCN | มุม บิด (θ) | แรงบิด มาตรฐาน (30-40 °) |
ฐานใบมีด Y/N | มี |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน S-SUSA-22 ในชุด การเคลือบผิว S-SUSα S สำหรับขั้นตอนการทำร่องวัสดุ สเตนเลสสตีล
รหัสสินค้า |
---|
S-SUSA-11.5 |
S-SUSA-12 |
S-SUSA-13 |
S-SUSA-25 |
S-SUSA-28 |
S-SUSA-3 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางใบมีด (D) (φ) | ความยาวใบมีด (ℓ) (มิลลิเมตร) | จำนวนร่อง (แผ่น) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d) (มิลลิเมตร) | ความยาวรวม (L) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,092.98 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 11.5 | 24 | 3 | 12 | 95 | ||
฿ 3,092.98 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 24 | 3 | 12 | 95 | ||
฿ 3,931.10 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 13 | 30 | 3 | 12 | 95 | ||
฿ 7,149.32 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 25 | 50 | 4 | 25 | 150 | ||
฿ 8,698.57 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 28 | 55 | 4 | 25 | 160 | ||
฿ 1,803.65 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3 | 5 | 3 | 6 | 55 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง