(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·ใช้ผง เหล็กกล้าไฮสปีด
·ดอก ดอกเอ็นมิลล์ ชนิดขดลวดสูง
รหัสสินค้า |
---|
HIVA-7 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางใบมีด (D) (φ) | ความยาวใบมีด (ℓ) (มิลลิเมตร) | จำนวนร่อง (แผ่น) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d) (มิลลิเมตร) | ความยาวรวม (L) (มิลลิเมตร) | จำนวนชิ้นที่รวมอยู่ในแพ็ค (มิลลิเมตร) | คอลาด (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,098.12 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 7 | 20 | 3 | 8 | 75 | 22 | 10° |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าคาร์บอน โลหะผสม เหล็กกล้า และ เหล็กกล้าเครื่องมือ / เหล็กชุบ แข็งและ เหล็กกล้า (30 ถึง 60 HRC) / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ไททาเนียม | ประเภท รูปทรงใบมีด | แบบเหลี่ยม | ประเภท วัสดุ เครื่องมือ | ผง เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) |
---|---|---|---|---|---|
การใช้เครื่องจักร | Plane / ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง | การเคลือบผิว | แบบไม่เคลือบ | มุม บิด (θ) | แรงบิดอันทรงพลัง (45 ° -60 °) |
ฐานใบมีด Y/N | มี |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน HIVA-7 ในชุด HiVA ผง เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) สูงเกลียวสูง
รหัสสินค้า |
---|
HIVA-12 |
HIVA-14 |
HIVA-15 |
HIVA-16 |
HIVA-18 |
HIVA-8 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางใบมีด (D) (φ) | ความยาวใบมีด (ℓ) (มิลลิเมตร) | จำนวนร่อง (แผ่น) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d) (มิลลิเมตร) | ความยาวรวม (L) (มิลลิเมตร) | จำนวนชิ้นที่รวมอยู่ในแพ็ค (มิลลิเมตร) | คอลาด (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,590.81 | 1 ชิ้น | 6 วัน | 12 | 30 | 3 | 12 | 95 | - | - | ||
฿ 1,966.51 | 1 ชิ้น | 6 วัน | 14 | 35 | 3 | 16 | 105 | 40 | 20° | ||
฿ 2,184.21 | 1 ชิ้น | 6 วัน | 15 | 40 | 3 | 16 | 115 | 48 | 20° | ||
฿ 2,339.79 | 1 ชิ้น | 6 วัน | 16 | 40 | 3 | 16 | 115 | - | - | ||
฿ 2,786.05 | 1 ชิ้น | 6 วัน | 18 | 40 | 3 | 20 | 125 | 46 | 20° | ||
฿ 999,999,999.00 | 1 ชิ้น | ขอราคา | 8 | 20 | 3 | 10 | 75 | 23 | 10° |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง