(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ดอกเอ็นมิลล์ 2 ฟันสำหรับการเก็บผิวละเอียด
วัสดุ: HS-co (เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) โคบอลต์)
ความเผื่อเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก: -0.03 ถึง 0
มุมเอียงของฟันเกลียว: 30°
รูปทรง ปลาย ใบมีดลบคม: มุมที่คมชัด
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าคาร์บอน โลหะผสม เหล็กกล้า และ เหล็กกล้าเครื่องมือ / เหล็กชุบ แข็งและ เหล็กกล้า (30 ถึง 60 HRC) / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม | ประเภท รูปทรงใบมีด | แบบเหลี่ยม | จำนวนร่อง(แผ่น) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท วัสดุ เครื่องมือ | โคบอลต์ เหล็กกล้าไฮสปีด | การใช้เครื่องจักร | Plane / ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง | การเคลือบผิว | แบบไม่เคลือบ |
มุม บิด (θ) | แรงบิด มาตรฐาน (30-40 °) | ฐานใบมีด Y/N | มี |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน VS2T-20 ในชุด VS2T, ใบมีดสั้น 2 ฟัน
รหัสสินค้า |
---|
VS2T-1.3 |
VS2T-1.4 |
VS2T-1.5 |
VS2T-20.1 |
VS2T-20.2 |
VS2T-20.3 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางใบมีด (D) (φ) | ความยาวใบมีด (ℓ) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d) (มิลลิเมตร) | ความยาวรวม (L) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,141.00 | 1 ชิ้น | 7 วัน | 1.3 | 2 | 6 | 50 | ||
฿ 1,141.00 | 1 ชิ้น | 7 วัน | 1.4 | 2 | 6 | 50 | ||
฿ 821.72 | 1 ชิ้น | 6 วัน | 1.5 | 3.5 | 6 | 50 | ||
฿ 4,841.47 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20.1 | 45 | 20 | 115 | ||
฿ 3,706.31 | 1 ชิ้น | 7 วัน | 20.2 | 45 | 20 | 115 | ||
฿ 3,706.31 | 1 ชิ้น | 7 วัน | 20.3 | 45 | 20 | 115 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง