(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการปัดเข้ามุมหรือตัดพื้นผิวโค้ง
·สามารถใช้ป้องกันมุมบิ่นได้
รหัสสินค้า |
---|
SAGVR2T-4-R1 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม มี ด (D) (φ) | ขนาด R (มิลลิเมตร) | ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,640.71 | SCK SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4 | 1 | 12 | 60 | 6 |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าคาร์บอน โลหะผสม เหล็กกล้า และ เหล็กกล้าเครื่องมือ / เหล็กชุบ แข็งและ เหล็กกล้า (30 ถึง 60 HRC) / เหล็กกล้าความแข็งสูง-hrc55 / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / ไททาเนียม | จำนวนฟลุต(แผ่น) | 2 | ชนิด | รัศมี |
---|---|---|---|---|---|
การใช้เครื่องจักร | เครื่องบิน / ด้าน / พื้นผิว โค้ง / ร่อง / การตัดแบบเอียง | การเคลือบผิว | TiAlN | มุมบิด (θ) | แรงบิด มาตรฐาน (30-40 °) |
ความแม่นยำ R(ไมโครเมตร) | 0 ถึง +0.04 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SAGVR2T-4-R1 ในชุด SAGVR2T SA เคลือบ คาร์ไบด์ รัศมี 2 ร่อง
รหัสสินค้า |
---|
SAGVR2T-10-R2 |
SAGVR2T-10-R3 |
SAGVR2T-12-R0.5 |
SAGVR2T-5-R0.5 |
SAGVR2T-5-R1 |
SAGVR2T-6-R0.5 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม มี ด (D) (φ) | ขนาด R (มิลลิเมตร) | ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,804.45 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 2 | 25 | 90 | 10 | ||
฿ 4,804.45 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 3 | 25 | 90 | 10 | ||
฿ 6,002.11 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 0.5 | 30 | 90 | 12 | ||
฿ 2,666.05 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5 | 0.5 | 15 | 60 | 6 | ||
฿ 2,666.05 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5 | 1 | 15 | 60 | 6 | ||
฿ 2,716.70 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 0.5 | 15 | 60 | 6 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง