(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ใช้กับวัสดุตัดเฉือนได้หลากหลาย ตั้งแต่เหล็กขั้นต้นไปจนถึงเหล็กกล้าชุบผิวแข็ง
· สามารถตัดด้วยความเร็วสูงได้
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาด R (มิลลิเมตร) | ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม D (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,424.68 | SCK SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 0.3 | 0.9 | 50 | 3 | 0.6 | ||
฿ 2,547.85 | SCK SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 0.5 | 2.5 | 50 | 4 | 1 | ||
฿ 2,966.97 | SCK SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 0.75 | 3 | 50 | 4 | 1.5 | ||
฿ 2,849.89 | SCK SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1 | 4 | 60 | 6 | 2 | ||
฿ 2,882.54 | SCK SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.5 | 6 | 70 | 6 | 3 | ||
฿ 2,882.54 | SCK SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2 | 8 | 70 | 6 | 4 | ||
฿ 3,071.21 | SCK SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2.5 | 10 | 80 | 6 | 5 | ||
฿ 3,071.21 | SCK SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3 | 12 | 80 | 6 | 6 | ||
฿ 4,322.94 | SCK SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3.5 | 15 | 90 | 8 | 7 | ||
฿ 4,562.41 | SCK SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4 | 15 | 90 | 8 | 8 | ||
฿ 5,233.63 | SCK SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4.5 | 20 | 100 | 10 | 9 | ||
฿ 5,233.63 | SCK SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5 | 20 | 100 | 10 | 10 | ||
฿ 6,989.68 | SCK SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5.5 | 25 | 110 | 12 | 11 | ||
฿ 6,989.68 | SCK SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 25 | 110 | 12 | 12 | ||
฿ 13,034.29 | SCK SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 7 | 30 | 130 | 16 | 14 | ||
฿ 15,410.77 | SCK SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 35 | 140 | 16 | 16 | ||
฿ 21,596.88 | SCK SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 9 | 35 | 140 | 20 | 18 | ||
฿ 23,922.57 | SCK SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 40 | 160 | 20 | 20 | ||
฿ 42,800.17 | SCK SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12.5 | 50 | 180 | 25 | 25 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ลูกบอล | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าคาร์บอน โลหะผสม เหล็กกล้า และ เหล็กกล้าเครื่องมือ / เหล็กชุบ แข็งและ เหล็กกล้า (30 ถึง 60 HRC) / เหล็กกล้าความแข็งสูง-hrc55 / เหล็กกล้าความแข็งสูง-hrc60 / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ไททาเนียม | จำนวนฟลุต(แผ่น) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
การเคลือบผิว | TiAlN | ความแม่นยำ R(ไมโครเมตร) | 0 to -0.03 | การใช้เครื่องจักร | พื้นผิว โค้ง / ด้าน / แกะสลัก / ร่องร่อง |
มี / ไม่มีแรงบิด | มีจำหน่าย |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง