(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·หน้าจอพับได้เครื่องแรกของอุตสาหกรรมสำหรับป้องกันประกายไฟจากการเชื่อม
·ใช้งานง่ายในโรงงานโดยไม่ต้องมีตู้เชื่อม เฉพาะด้าน หรือกรณีอื่น ๆ ที่จำเป็นต้องใช้บูธเฉพาะ
·เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการป้องกันการแพร่กระจายของประกายไฟที่กระจัดกระจายจากการเชื่อมการ การขัดเงา ฯลฯ
·รวม ลูกล้อ เพื่อการเคลื่อนไหวที่ง่ายขึ้น
· เฟรม ทำจาก อะลูมิเนียม ไม่ต้องใช้ กาว และรีไซเคิลได้ง่าย
·ไม่เหมือนกับหน้าจอทั่วไปหน้าจอนี้มี ฟังก์ชั่น"พับ"
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของประกายไฟที่กระจัดกระจายจากการเชื่อมการ การขัดเงา ฯลฯ
·ใช้งานง่ายในโรงงานโดยไม่ต้องมีตู้เชื่อม เฉพาะด้าน หรือกรณีอื่น ๆ ที่จำเป็นต้องใช้บูธเฉพาะ
รุ่นผลิตภัณฑ์ | หน้าจอสำหรับดอกไม้ไฟ | สี | สีน้ำเงิน | รูปทรง เท้า | ลูกล้อ |
---|---|---|---|---|---|
ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 600 | ความสูง(มิลลิเมตร) | 1800 | รหัสของทรัสโก้ | 389-4550 |
วัสดุ เฟรม | อะลูมิเนียม | วัสดุ แผ่น | ผ้าใยทนไฟ ซิลิคอน (สีเขียว) การรักษาด้านเดียว | สเปค | JIS A 1323 type C pass หมายเลข 09A0153 |
มวล(ก.) | 8400 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน YS-618-4000S ในชุด หน้าจอ (สำหรับประกายไฟ) ประเภท C วัตถุ ได้รับอนุมัติ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง