(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·เนื่องจาก สายไฟ นี้ใช้ยาง ยางธรรมชาติ ยืดหยุ่นและเหนียวจึงแสดงให้เห็นถึงความแข็งแรงเพียงพอต่อการกระแทกและการสึกหรอและมีความต้านทานแรงดันไฟฟ้าที่ดีเยี่ยม
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เป็น สายไฟ ด้านหลักสำหรับเครื่องเชื่อมอาร์กหลัก
รหัสสินค้า |
---|
TWC-1405 |
TWC-1410 |
TWC-5510 |
TWC-5520 |
TWC-555 |
TWC-8010 |
TWC-8020 |
TWC-805 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สายไฟ (ม.) | ใช้งานได้ กระแสไฟฟ้า (ก) | ขดลวด ใช้แล้ว (ตารางมิลลิเมตร) | เครื่องจักร เชื่อมอินพุตจัดอันดับ (กิโลวัตต์) | เครื่องจักร เชื่อมอินพุตจัดอันดับ (kVA) | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 6,254.00 | WORK CABLE | 1 ชิ้น | 12 วัน | 5 | 71 | 2CT2CX14.0 | 10.5 | 17.6 | 327-2753 | 3500 | ||
฿ 12,360.00 | WORK CABLE | 1 ชิ้น | 1 วัน | 10 | 71 | 2CT2CX14.0 | 10.5 | 17.6 | 327-2761 | 7000 | ||
฿ 3,786.00 | WORK CABLE | 1 ชิ้น | 1 วัน | 10 | 41 | 2CT2CX5.5 | 4.4 | 8.0 | 256-1735 | 3600 | ||
฿ 7,124.00 | WORK CABLE | 1 ชิ้น | 1 วัน | 20 | 41 | 2CT2CX5.5 | 4.4 | 8.0 | 256-1743 | 7200 | ||
฿ 1,967.00 | WORK CABLE | 1 ชิ้น | 1 วัน | 5 | 41 | 2CT2CX5.5 | 4.4 | 8.0 | 256-1727 | 1800 | ||
฿ 6,101.00 | WORK CABLE | 1 ชิ้น | 1 วัน | 10 | 51 | 2CT2CX8.0 | 5.5 | 11.0 | 256-1760 | 4400 | ||
฿ 11,796.00 | WORK CABLE | 1 ชิ้น | 1 วัน | 20 | 51 | 2CT2CX8.0 | 5.5 | 11.0 | 256-1778 | 8800 | ||
฿ 3,780.00 | WORK CABLE | 1 ชิ้น | 12 วัน | 5 | 51 | 2CT2CX8.0 | 5.5 | 11.0 | 256-1751 | 2200 |
กำลังโหลด …
ประเภทผลิตภัณฑ์ | สายไฟ Cabtyre | การใช้งาน | เป็น สายไฟ ด้านหลักสำหรับเครื่องเชื่อมอาร์กหลัก | สเปค 1 | สายเชื่อมสำหรับเครื่องเชื่อมด้านหลัก 2 แกน |
---|---|---|---|---|---|
สเปค 2 | พร้อม เทอร์มินอล แบบกลม ø8 | วัสดุ (ตัวนำ) | ขดลวด ทองแดง | วัสดุ (ปก) | ยางธรรมชาติ สำหรับนำ ขดลวด |
อุปกรณ์เสริม | NA |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง