(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·ใช้ยาง ยางธรรมชาติ ยืดหยุ่นและเหนียวเพื่อความต้านทานต่อแรงกระแทกและแรงเสียดทานโดยมีคุณสมบัติทนแรงดันไฟฟ้าได้ดีเยี่ยม
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เป็น สายไฟ รอง (ด้านเชื่อม) ของ เครื่องจักร การเชื่อมไฟฟ้า
รหัสสินค้า |
---|
TWC-2210KH |
TWC-225KH |
TWC-3810KH |
TWC-385KH |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สายไฟ (ม.) | ใช้งานได้ กระแสไฟฟ้า (ก) | ขดลวด ใช้แล้ว (ตารางมิลลิเมตร) | รหัสของทรัสโก้ | มวล (g / คลองเลื่อย) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5,790.00 | WORK CABLE | 1 ชิ้น | 1 วัน | 10 | 100 ถึง 170 | WCT-22 | 273-1061 | 3600 | ||
฿ 4,119.00 | WORK CABLE | 1 ชิ้น | 1 วัน | 5 | 100 ถึง 170 | WCT-22 | 273-1053 | 2100 | ||
฿ 9,727.00 | WORK CABLE | 1 ชิ้น | 1 วัน | 10 | 170 ถึง 240 | WCT-38 | 352-3683 | 5300 | ||
฿ 5,971.00 | WORK CABLE | 1 ชิ้น | 1 วัน | 5 | 170 ถึง 240 | WCT-38 | 352-3608 | 3000 |
กำลังโหลด …
ประเภทผลิตภัณฑ์ | สายไฟ Cabtyre | การใช้งาน | เป็น สายไฟ รอง (ด้านเชื่อม) ของ เครื่องจักร การเชื่อมไฟฟ้า | วัสดุ (ตัวนำ) | ขดลวด ทองแดง |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ (ปก) | ยางธรรมชาติ สำหรับนำ ขดลวด | อุปกรณ์เสริม | ตัวยึดแกนเชื่อม (TEH-300) ข้อต่อ (ตัวผู้ TKJ-300) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง