1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
(Merry) คีมตัดลม (รหัสสินค้า)

AIR NIPPERS

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • (Merry) คีมตัดลม
  • (Merry) คีมตัดลม
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 30/06/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 8,832.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ราคาขายมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เนื่องจากผู้ผลิตปรับต้นทุน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· การตัดและการย้ำสามารถทำได้โดยการเปลี่ยน ใบมีดลบคม ที่โรงงานผลิตทุกแห่ง

คุณสมบัติ

●โดยใบมีดตัดที่โรงงานผลิตทั้งหมดสามารถทำการตัดและการจีบได้

สเปค

●สายยาง ท่อนำเข้า พอร์ตเชื่อมต่อ:G1 / 4
●SPQ (ชิ้น): 1
รหัสสินค้า
MR-10
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความสามารถในการตัด ( ขดลวด เหล็ก)
(มิลลิเมตร)
ความสามารถในการตัด ( ขดลวด ทองแดง )
(มิลลิเมตร)
ความสามารถในการตัด (เรซิ่น ABS)
(มิลลิเมตร)
ความดัน กด
(N)
ปริมาณการใช้อากาศ
(cm³ / นับ)
ความดันลม ใช้งาน
(Mpa)
ความยาวรวม
(มิลลิเมตร)
ใบมีดทดแทนที่ รองรับการใช้งาน รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)

฿ 8,832.00

AIR NIPPERS 1 ชิ้น 1 วัน 11.645801160.4–0.5124S4/F3103-8591200

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ Air Nipper สายยาง เต้าเสียบ G1 / 4