1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

เครื่องเจาะแบบไร้สิ่งกีดขวาง

IRS ELECTRIC HYDRAULIC PUNCHER

เครื่องเจาะแบบไร้สิ่งกีดขวาง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 90,948.71/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ติดตั้ง วาล์วปรับความดัน ตาม มาตรฐาน
·ชนิดที่ไม่มีสิ่งกีดขวางช่วยให้สามารถเจาะในที่แคบด้วย วัสดุ ที่มีอยู่ซึ่งยากต่อการ กระบวนการแปรรูป ด้วยเครื่องเจาะแบบเดิม
· มุม ของ หัว สามารถเปลี่ยนได้ถึง 0 ° / 45 ° / 90 °และยังสามารถ ยึดอยู่กับที่ ได้
·ใช้วิธีการ ถังสะสมพลังงาน เพื่อการถอด กระดาน ง่าย
·ปรับปรุงความสามารถในการใช้งานโดยการรวม สต๊อปเปอร์ และตัวป้องกัน
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เจาะรูใน วัสดุ เหล็กกล้า

รหัสสินค้า
IS-BP18S
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 90,948.71

IRS ELECTRIC HYDRAULIC PUNCHER 1 ชิ้น 40 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ ไฮดรอลิก ชนิดเจาะ ความสามารถในการเจาะสูงสุด (สเตนเลส)(มิลลิเมตร) t6Xφ18 ความสามารถในการเจาะสูงสุด (เหล็ก)(มิลลิเมตร) t6Xφ20
มิติ กระเป๋า(มิลลิเมตร) 25 ฉนวนกันความร้อน สองชั้น Y / N NA โหลดไฟฟ้า เอาต์พุต(kN (t)) 161.7 (16.5)
พาวเวอร์ซัพพลาย 1 เฟส 100 V AC ความยาวสายไฟ 2.7 ม รหัสของทรัสโก้ 320-1716
มวล(ก.) 9700 อุปกรณ์เสริม ขาตั้ง เหล็กกล้า ทำงาน เคส รูปทรง รู หลุม แบบกลม / ยาว

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน IS-BP18S ในชุด เครื่องเจาะแบบไร้สิ่งกีดขวาง