(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·ใช้ เหล็กเครื่องมือประสม พิเศษเพื่อ ความทนทาน ยอดเยี่ยม
[การประยุกต์ใช้งาน]
· ใบมีดลบคม เจาะ เฉพาะด้าน สำหรับติดตั้งบนเครื่องเจาะ ไฮดรอลิก ก
รหัสสินค้า |
---|
3P1112 |
3P1115 |
3P1131 |
3P1162 |
3P1165 |
3P1166 |
3P1168 |
3P1169 |
3P1172 |
3P1175 |
3P1208 |
3P1211 |
4P1102 |
4P1105 |
4P1106 |
4P1108 |
4P1109 |
4P1128 |
4P1162 |
4P1165 |
4P1166 |
4P1168 |
4P1170 |
4P1208 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลางรู (มิลลิเมตร) | ชนิด | สรุป | รหัสของทรัสโก้ | จำนวน พั้นช์ มีการชาร์จหนึ่งครั้ง (ที่ SS400 φ11 t6) | ชาร์จ | มอเตอร์ | แบตเตอรี่แพ็ค | ความยาว สายยาง | แรงดันสูงสุดที่ยอมรับได้ | แหล่งจ่ายไฟ ใช้ (50/60 hz) (V) | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,708.00 | IKK ELECTRIC HYDRAULIC PUNCHER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 18 | พันช์ รูกลม | สำหรับ EP-19V / EP-20S | 280-0241 | - | - | - | - | - | - | - | 65 | ||
฿ 2,708.00 | IKK ELECTRIC HYDRAULIC PUNCHER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 20 | พันช์ รูกลม | สำหรับ EP-19V / EP-20S | 280-0250 | - | - | - | - | - | - | - | 69 | ||
฿ 4,431.00 | IKK ELECTRIC HYDRAULIC PUNCHER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 14.0 × 21.0 | พันช์ รูยาว | สำหรับ EP-19V / EP-20S | 280-0357 | - | - | - | - | 5 ม | 68.65 mpa | - | 65 | ||
฿ 2,281.27 | IKK ELECTRIC HYDRAULIC PUNCHER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 8 | รูกลม แม่พิมพ์ | สำหรับ EP-19V / EP-20S | 284-4044 | - | - | - | - | - | - | - | 108 | ||
฿ 2,708.00 | IKK ELECTRIC HYDRAULIC PUNCHER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 11 | รูกลม แม่พิมพ์ | สำหรับ EP-19V / EP-20S | 284-4052 | - | - | - | - | - | - | - | 120 | ||
฿ 2,708.00 | IKK ELECTRIC HYDRAULIC PUNCHER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 12 | รูกลม แม่พิมพ์ | สำหรับ EP-19V / EP-20S | 284-4061 | - | - | - | - | - | - | - | 121 | ||
฿ 2,708.00 | IKK ELECTRIC HYDRAULIC PUNCHER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 14 | รูกลม แม่พิมพ์ | สำหรับ EP-19V / EP-20S | 284-4079 | - | - | - | - | - | - | - | 109 | ||
฿ 2,708.00 | IKK ELECTRIC HYDRAULIC PUNCHER | 1 ชิ้น | 12 วัน | 15 | รูกลม แม่พิมพ์ | สำหรับ EP-19V / EP-20S | 284-4087 | - | - | - | - | - | - | - | 108 | ||
฿ 2,708.00 | IKK ELECTRIC HYDRAULIC PUNCHER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 18 | รูกลม แม่พิมพ์ | สำหรับ EP-19V / EP-20S | 280-0314 | - | - | - | - | - | - | - | 77 | ||
฿ 2,708.00 | IKK ELECTRIC HYDRAULIC PUNCHER | 1 ชิ้น | 14 วัน | 20 | รูกลม แม่พิมพ์ | สำหรับ EP-19V / EP-20S | 280-0322 | - | - | - | - | 5 ม | 68.65 mpa | - | 85 | ||
฿ 3,692.00 | IKK ELECTRIC HYDRAULIC PUNCHER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 11.0 × 16.5 | หลุมยาว แม่พิมพ์ | สำหรับ EP-19V / EP-20S | 284-4109 | - | - | - | - | - | - | AC100 | 89 | ||
฿ 3,692.00 | IKK ELECTRIC HYDRAULIC PUNCHER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 14.0 × 21.0 | หลุมยาว แม่พิมพ์ | สำหรับ EP-19V / EP-20S | 280-0381 | - | - | - | - | - | - | 200 AC 3 เฟส | 80 | ||
฿ 2,708.00 | IKK ELECTRIC HYDRAULIC PUNCHER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 8 | พันช์ รูกลม | สำหรับ EP-1406V / EP-19V / EP-20S | 280-0195 | - | - | - | - | - | - | - | 42 | ||
฿ 2,708.00 | IKK ELECTRIC HYDRAULIC PUNCHER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 11 | พันช์ รูกลม | สำหรับ EP-1406V / EP-19V / EP-20S | 280-0209 | - | - | - | - | - | - | - | 48 | ||
฿ 2,708.00 | IKK ELECTRIC HYDRAULIC PUNCHER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 12 | พันช์ รูกลม | สำหรับ EP-1406V / EP-19V / EP-20S | 280-0217 | - | - | - | - | - | - | - | 48 | ||
฿ 2,708.00 | IKK ELECTRIC HYDRAULIC PUNCHER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 14 | พันช์ รูกลม | สำหรับ EP-1406V / EP-19V / EP-20S | 280-0225 | - | - | - | - | - | - | - | 52 | ||
฿ 2,708.00 | IKK ELECTRIC HYDRAULIC PUNCHER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 15 | พันช์ รูกลม | สำหรับ EP-1406V / EP-19V / EP-20S | 280-0233 | - | - | - | - | - | - | - | 55 | ||
฿ 4,431.00 | IKK ELECTRIC HYDRAULIC PUNCHER | 1 ชิ้น | 12 วัน | 11.0 × 16.5 | พันช์ รูยาว | สำหรับ EP-1406V / EP-19V / EP-20S | 280-0349 | - | - | - | - | 5 ม | 68.65 mpa | - | 54 | ||
฿ 2,708.00 | IKK ELECTRIC HYDRAULIC PUNCHER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 8 | รูกลม แม่พิมพ์ | สำหรับ EP-1406V | 280-0268 | - | - | - | - | - | - | - | 95 | ||
฿ 2,708.00 | IKK ELECTRIC HYDRAULIC PUNCHER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 11 | รูกลม แม่พิมพ์ | สำหรับ EP-1406V | 280-0276 | - | - | - | - | - | - | - | 83 | ||
฿ 2,708.00 | IKK ELECTRIC HYDRAULIC PUNCHER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 12 | รูกลม แม่พิมพ์ | สำหรับ EP-1406V | 280-0284 | - | - | - | - | - | - | - | 86 | ||
฿ 2,708.00 | IKK ELECTRIC HYDRAULIC PUNCHER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 14 | รูกลม แม่พิมพ์ | สำหรับ EP-1406V | 280-0292 | 270 ครั้ง | อินพุต 100 V AC, 50/60 Hz 150 VA, เอาต์พุต 10.8 / 14.4 / 18 V DC 3.4 A | 18 V DC | 18 V DC 3.0 ah (แบตเตอรี่ลิเทียมไอออน) | - | - | - | 70 | ||
฿ 2,708.00 | IKK ELECTRIC HYDRAULIC PUNCHER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 15 | รูกลม แม่พิมพ์ | สำหรับ EP-1406V | 280-0306 | 220 ครั้ง | อินพุต 100 V AC, 50/60 Hz 150 VA, เอาต์พุต 10.8 / 14.4 / 18 V DC 3.4 A | 18 V DC | 18 V DC 3.0 ah (แบตเตอรี่ลิเทียมไอออน) | - | - | - | 69 | ||
฿ 3,692.00 | IKK ELECTRIC HYDRAULIC PUNCHER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 11.0 × 16.5 | หลุมยาว แม่พิมพ์ | สำหรับ EP-1406V | 280-0373 | - | - | - | - | 5 ม | 68.65 mpa | - | 68 |
กำลังโหลด …
ประเภทผลิตภัณฑ์ | อุปกรณ์แหล่งจ่าย เจาะ ไฮดรอลิก ไฟฟ้า | ฉนวนกันความร้อน สองชั้น Y / N | ไม่รวม |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง