(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
สำหรับการเจาะรูตื้น ๆ
รหัสสินค้า |
---|
5-030 |
5-040 |
5-050 |
5-060 |
5-080 |
5-090 |
5-100 |
5-105 |
5-110 |
5-120 |
5-130 |
5-135 |
5-150 |
5-160 |
5-180 |
5-210 |
5-240 |
5-270 |
5-280 |
5-300 |
5-330 |
5-360 |
5-400 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาด (มิลลิเมตร) | ความยาวรวม L (มิลลิเมตร) | ความยาวสกรู SL (มิลลิเมตร) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา d (มิลลิเมตร) | ชนิดเพลา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 338.79 | WOODWORKING DRILL CUTTERS | 1 ชิ้น | 12 วัน | - | 3 | 80 | 45 | 6.35 | แกนหกเหลี่ยม | ||
฿ 338.79 | WOODWORKING DRILL CUTTERS | 1 ชิ้น | 12 วัน | - | 4 | 80 | 45 | 6.35 | แกนหกเหลี่ยม | ||
฿ 338.79 | WOODWORKING DRILL CUTTERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | - | 5 | 90 | 50 | 6.35 | แกนหกเหลี่ยม | ||
฿ 345.51 | WOODWORKING DRILL CUTTERS | 1 ชิ้น | 14 วัน | - | 6 | 90 | 50 | 6.35 | แกนหกเหลี่ยม | ||
฿ 331.53 | WOODWORKING DRILL CUTTERS | 1 ชิ้น | 1 วัน | - | 8 | 90 | 50 | 6.35 | แกนหกเหลี่ยม | ||
฿ 331.53 | WOODWORKING DRILL CUTTERS | 1 ชิ้น | 12 วัน | - | 9 | 100 | 60 | 6.35 | แกนหกเหลี่ยม | ||
฿ 331.53 | WOODWORKING DRILL CUTTERS | 1 ชิ้น | 12 วัน | - | 10 | 100 | 60 | 6.35 | แกนหกเหลี่ยม | ||
฿ 331.53 | WOODWORKING DRILL CUTTERS | 1 ชิ้น | 19 วัน | - | 10.5 | 100 | 60 | 6.35 | แกนหกเหลี่ยม | ||
฿ 331.53 | WOODWORKING DRILL CUTTERS | 1 ชิ้น | 12 วัน | - | 11 | 100 | 60 | 6.35 | แกนหกเหลี่ยม | ||
฿ 331.53 | WOODWORKING DRILL CUTTERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | - | 12 | 100 | 60 | 6.35 | แกนหกเหลี่ยม | ||
฿ 409.61 | WOODWORKING DRILL CUTTERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | - | 13 | 120 | 70 | 6.35 | แกนหกเหลี่ยม | ||
฿ 395.63 | WOODWORKING DRILL CUTTERS | 1 ชิ้น | 19 วัน | - | 13.5 | 120 | 70 | 6.35 | แกนหกเหลี่ยม | ||
฿ 395.63 | WOODWORKING DRILL CUTTERS | 1 ชิ้น | 12 วัน | - | 15 | 120 | 70 | 6.35 | แกนหกเหลี่ยม | ||
฿ 783.00 | WOODWORKING DRILL CUTTERS | 1 ชิ้น | 12 วัน | - | 16 | 120 | 70 | 6.35 | แกนหกเหลี่ยม | ||
฿ 462.75 | WOODWORKING DRILL CUTTERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | - | 18 | 120 | 70 | 6.35 | แกนหกเหลี่ยม | ||
฿ 537.13 | WOODWORKING DRILL CUTTERS | 1 ชิ้น | 12 วัน | - | 21 | 130 | 80 | 10 | แกนหกเหลี่ยม | ||
฿ 632.67 | WOODWORKING DRILL CUTTERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | - | 24 | 130 | 80 | 10 | แกนหกเหลี่ยม | ||
฿ 703.42 | WOODWORKING DRILL CUTTERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | - | 27 | 130 | 80 | 10 | แกนหกเหลี่ยม | ||
฿ 1,225.00 | WOODWORKING DRILL CUTTERS | 1 ชิ้น | 19 วัน | - | 28 | 130 | 80 | 10 | แกนหกเหลี่ยม | ||
฿ 780.89 | WOODWORKING DRILL CUTTERS | 1 ชิ้น | 12 วัน | - | 30 | 130 | 80 | 10 | แกนหกเหลี่ยม | ||
฿ 1,138.21 | WOODWORKING DRILL CUTTERS | 1 ชิ้น | 12 วัน | - | 33 | 140 | 90 | 12 | แกนหกเหลี่ยม | ||
฿ 1,499.21 | WOODWORKING DRILL CUTTERS | 1 ชิ้น | 12 วัน | - | 36 | 140 | 90 | 12 | แกนหกเหลี่ยม | ||
฿ 2,440.32 | WOODWORKING DRILL CUTTERS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 40 | 140 | 90 | 12 | 3 ร่อง |
กำลังโหลด …
ชนิดสินค้า | รายการเดียว | วัสดุเป้าหมาย | ไม้ ทั่วไป | วัสดุ | เหล็กกล้าธรรมดา |
---|---|---|---|---|---|
เครื่องมือที่ใช้งานได้ | ตัว ชุดขับมอเตอร์ กระแทก (สูงสุด 19 มม.) สว่านไฟฟ้า |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง