1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
นอร์ตัน, แผ่นดิสก์ อลันดัม ACE

SGB DISK

นอร์ตัน, แผ่นดิสก์ อลันดัม ACE
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 48.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เปลี่ยน แผ่นดิสก์ อย่างรวดเร็วโดยใช้ สารขัดถู อลูมินามีแรง งานลับคม/งานเจียรไน เรียบและ การขัดเงา

[คุณสมบัติ]
·ใช้สารขัดอลูมินาเพื่อให้ผิวเรียบ
·รอยขีดข่วนเล็ก ๆ และหลุดออกมาอย่างง่ายดายด้วยแรงเพียงเล็กน้อย
·สามารถใช้กำจัดรอยหลังจากใช้ "แผ่น เซรามิก SG Blaze"

รหัสสินค้า
2QC50ACE120
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 48.00

SGB DISK 25 ชิ้น 10 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด กระดาษทราย วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(มิลลิเมตร) 50
ความหนา(มิลลิเมตร) 1 ขนาดอนุภาค(#) เทียบเท่ากับP100-120 เม็ดสารขัดถู เม็ดสารขัดถู
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา(มิลลิเมตร) 6 ปริมาณบรรจุภัณฑ์ 25 ชิ้น การใช้งาน ลบรอยขีดข่วนพื้นผิวขัดมันสิ่งสกปรก

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 2QC50ACE120 ในชุด นอร์ตัน, แผ่นดิสก์ อลันดัม ACE