(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· "แปรงดิสก์ SG blaze®" ของ Norton เป็นแผ่นสำหรับตัดเฉือนโลหะเคลือบและวัสดุอโลหะด้วยเซรามิกรุ่นถัดไป "SG blaze®" ที่ใช้กับผ้านอนวูฟเวนผ่านเรซินเพิ่ม ความทนทาน เมื่อเทียบกับ "แปรง แผ่นดิสก์ " ทั่วไป
· แผ่นดิสก์ มี ความทนทาน และสามารถใช้การได้ดีเยี่ยมและสามารถ อุปกรณ์รองรับท่อ วัสดุ เช่น เหล็กกล้าทั่วไป สเตนเลส อะลูมิเนียม ทองเหลือง เหล็กกล้า นิกเกิล สูงโลหะผสม ไททาเนียม และแม้แต่บล็อก
·โครงสร้างแบบเปิด:เอฟเฟกต์อากาศเกิดขึ้นระหว่างเส้นใยผ้านอนวูฟเวนซึ่งช่วยยับยั้งการอุดตันเมื่อทำงานกับ อะลูมิเนียม หรือ ทองเหลือง
· ความทนทาน ดีเยี่ยม:เม็ดขัดเหล่านี้มีการเคลือบพิเศษทำให้มีเสถียรภาพในการทำงานเช่นการกำจัดสนิมและการกำจัดเม็ดบีด
ชนิด | แผ่นดิสก์ ผ้า ผ้านอนวูฟเวน | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / สเตนเลส / โลหะผสม เหล็กกล้า / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(มิลลิเมตร) | 100 |
---|---|---|---|---|---|
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน(มิลลิเมตร) | 15/16 | ขนาดอนุภาค(#) | เทียบเท่ากับP100-150 | เม็ดสารขัดถู | เม็ดสารขัดถู เซรามิก |
ปริมาณบรรจุภัณฑ์ | 5 ชิ้น | การใช้งาน | งานลับคม/งานเจียรไน การขัดเงา และการรักษา พื้นผิว | วัสดุ ฐานรอง/แผ่นรอง | ผ้า ผ้านอนวูฟเวน |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 2SGB100DB13 ในชุด Norton แปรง แผ่นดิสก์ SG Blaze
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง