1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:30 19/5/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

Norton, vortex blue แผ่นดิสก์ (รหัสสินค้า)

SGB DISK

Norton, vortex blue แผ่นดิสก์
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 675.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ราคาขายมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เนื่องจากผู้ผลิตปรับต้นทุน

รายละเอียดสินค้า

แผ่นดิสก์ที่ปฏิวัติวงการโดยใช้ "เทคโนโลยีกระแสน้ำวน" อันล้ำสมัยของ Norton ซึ่งมีความสามารถทุกอย่างตั้งแต่การถอดลูกปัดเชื่อมจนถึงการตกแต่งที่เทียบเท่ากับ P320 โดยการปรับแรงดันที่ให้มา

[คุณสมบัติ]
· "แผ่นดิสก์สีน้ำเงิน" ของ Norton ใช้เทคโนโลยีกระแสน้ำวนที่ล้ำสมัยเพื่อลดการเสียดสีเคลือบผ้าไม่ทอด้วยเม็ดขัดพิเศษที่มีแนวโน้มที่จะเสื่อมสภาพของความคมน้อยลง
·ด้วยการปรับปริมาณ ความดัน ป้อนที่ใช้โดย เครื่องลับคม/เครื่องเจียรไน ผลิตภัณฑ์ ปฏิวัตินี้รองรับการทำงานได้หลากหลายตั้งแต่ "งานที่ต้องใช้มือหยาบ" เช่นการถอดลูกปัดเชื่อมไปจนถึง "การทำงานแบบใช้มือ ละเอียด " เช่นการบังแดดและการขจัดรอยขีดข่วนจากสแตนเลส เหล็กกล้า พื้นผิว

รหัสสินค้า
2VT100BD-5AM
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 675.00

SGB DISK 5 ชิ้น 1 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด แผ่นดิสก์ ผ้า ผ้านอนวูฟเวน วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / สเตนเลส / โลหะผสม เหล็กกล้า / เหล็กหล่อ / พลาสติก เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(มิลลิเมตร) 100
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน(มิลลิเมตร) 15/16 ขนาดอนุภาค(#) เทียบเท่ากับP120-320 เม็ดสารขัดถู ไม่สามารถใช้ได้
ปริมาณบรรจุภัณฑ์ 5 ชิ้น การใช้งาน การกำจัดรอยเชื่อมการกำจัดเศษเหล็กและสนิมการกำจัดรอยไหม้หลังการเชื่อมการกำจัดฟิล์มสีการระคายเคืองผิวหนัง(ขูดขีด) วัสดุ ฐานรอง/แผ่นรอง ผ้า ผ้านอนวูฟเวน

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 2VT100BD-5AM ในชุด Norton, vortex blue แผ่นดิสก์