1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
Norton Explorer ace

Norton Explorer ace
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 177.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

แผ่นดิสก์ ทั่วไปที่ใช้เม็ด สารขัดถู อลันดัม มมีขนาด เม็ดขัด P40 ถึง P400 เพื่อ อุปกรณ์รองรับท่อ การทำงานที่หลากหลาย

[คุณสมบัติ]
·กระดาษทรายอะลูมิเนียม "Ace disc" ถูกนำมาใช้กันอย่างแพร่หลายสำหรับงานกลึงโลหะตั้งแต่การกัดหยาบจนถึงการตกแต่งผิว
·มีขนาด เม็ดขัด P40 ถึง P400

รหัสสินค้า
2FL-100XPRDACE-40
2FL-100XPRDACE-60
2FL-100XPRDACE-80
2FL-100XPRDACE-100
2FL-100XPRDACE-120
2FL-100XPRDACE-180
2FL-100XPRDACE-240
2FL-100XPRDACE-320
2FL-100XPRDACE-400
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดอนุภาค
(#)

฿ 177.00

SGB DISK 10 ชิ้น 19 วัน P40

฿ 177.00

SGB DISK 10 ชิ้น 12 วัน P60

฿ 177.00

SGB DISK 10 ชิ้น 19 วัน P80

฿ 177.00

SGB DISK 10 ชิ้น 19 วัน P100

฿ 177.00

SGB DISK 10 ชิ้น 10 วัน P120

฿ 177.00

SGB DISK 10 ชิ้น 19 วัน P180

฿ 177.00

SGB DISK 10 ชิ้น 19 วัน P240

฿ 177.00

SGB DISK 10 ชิ้น 19 วัน P320

฿ 177.00

SGB DISK 10 ชิ้น 12 วัน P400

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด แผ่นดิสก์ แบบหลายใบมีด วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / สเตนเลส เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(มิลลิเมตร) 100
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน(มิลลิเมตร) 15/16 เม็ดสารขัดถู เม็ดสารขัดถู ปริมาณบรรจุภัณฑ์ 10 ชิ้น
การใช้งาน สำหรับ เหล็กกล้าทั่วไป และ สเตนเลสการกำจัดจุดหลังจากการปรับขนาดโรงงานโลหะการกำจัด พื้นผิว ลูกปัดเชื่อมและการ งานลับคม/งานเจียรไน