(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
·ใช้เม็ดขัดอลูมินาเดี่ยวเพื่อให้ได้ความทนทานและพลังการขัดที่ยอดเยี่ยมและมีความยืดหยุ่นสูงเพื่อให้ได้ผิวที่หรูหรามีรายละเอียดและสวยงาม
·รองรับทั้ง เหล็กกล้าทั่วไป และ สเตนเลส ดังนั้นจึงสามารถใช้งานได้ในหลากหลายสาขางาน
· มีความทนทานดีเลิศ
·เม็ด สารขัดถู มีความเป็นผลึกสูงช่วยรักษา ความทนทาน สูง
· ยืดหยุ่น สูง
·โครงสร้างที่ ยืดหยุ่น ดีเยี่ยมให้สัมผัสที่นุ่มนวลและนุ่มนวลยิ่งขึ้น
·ราบรื่นและรวดเร็ว
·ช่วยให้ทำงานได้อย่างรวดเร็วด้วยเม็ดขัดระดับพรีเมี่ยมและการผสมผสานกันอย่างประณีต
รหัสสินค้า |
---|
2TWF100SH60 |
2TWF100SH80 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดอนุภาค (#) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,701.43 | SGB OFFSET STONES | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 31 วัน | 60 | ||
฿ 1,701.43 | SGB OFFSET STONES | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 31 วัน | 80 |
กำลังโหลด …
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(มิลลิเมตร) | 100 | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน(มิลลิเมตร) | 15 | ความหนา(มิลลิเมตร) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / สเตนเลส | เม็ดสารขัดถู | เม็ดสารขัดถู SA | คุณสมบัติ | เน้น ความทนทาน |
อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด(รอบต่อนาที) | 13,800 | จำนวนที่มีอยู่ในแพ็กเก็ต A(ผ้าใบแลพแผ่นชีต) | 20 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง