(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
หิน งานลับคม/งานเจียรไน หนัก เกรด มืออาชีพที่ใช้ เม็ดสารขัดถู เซอร์โคเนียดั้งเดิมของ Norton "norzon"
[คุณสมบัติ]
·หิน งานลับคม/งานเจียรไน แข็งที่ใช้ เม็ดสารขัดถู เซอร์โคเนียอลูมินา เกรด มืออาชีพ "norzon"
·มีประสิทธิภาพการ งานลับคม/งานเจียรไน แบบไดนามิกเหมาะสำหรับ งาน งานลับคม/งานเจียรไน งาน งานรับน้ำหนักมาก เช่นงานหล่อ
·สำหรับ 180D จะมีประเภท J ที่รองรับ หินเจียรความถี่สูง และเครื่องบดอากาศ
รหัสสินค้า |
---|
2TW-100XPRDZA60-30 |
2TW-125XPRDZA60-30 |
2TW-150XPRDZA60-30 |
2TW-180XPRDZA60-30 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน (มิลลิเมตร) | ขนาดอนุภาค (#) | ระดับของการ คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน (#) | อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด (รอบต่อนาที) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,330.57 | SGB OFFSET STONES | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 31 วัน | 100 | 15 | 24 | R | 13,800 | ||
฿ 1,997.66 | SGB OFFSET STONES | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 31 วัน | 125 | 22 | 30 | S | 11,000 | ||
฿ 2,441.17 | SGB OFFSET STONES | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 31 วัน | 150 | 22 | 30 | S | - | ||
฿ 3,392.82 | SGB OFFSET STONES | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 31 วัน | 180 | 22 | 30 | S | 7,650 |
กำลังโหลด …
ความหนา(มิลลิเมตร) | 6 | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / สเตนเลส / เหล็กหล่อ | เม็ดสารขัดถู | เม็ดสารขัดถู Z |
---|---|---|---|---|---|
คุณสมบัติ | เน้น ความทนทาน | จำนวนที่มีอยู่ในแพ็กเก็ต A(ผ้าใบแลพแผ่นชีต) | 10 | รายละเอียด เม็ดสารขัดถู ละเอียด | เม็ดสารขัดถู ZA |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง