(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
Rhombus เม็ดมีด
รูปทรง | C (80 °เพชร) | การใช้งาน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. / ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน | มุมคายเศษ | เชิงลบ |
---|---|---|---|---|---|
อย่างเห็นแก่ตัว | ไม่มีมือที่ต้องการ | โนส อาร์ | 0.8 | มุม R(มิลลิเมตร) | 0.8 |
สัญลักษณ์สัญกรณ์ | CNMG120408-CT | ประเภท วัสดุ | การเคลือบผิว |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน CNMG120408-CT-HG8025 ในชุด 80 °, รูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน เม็ดมีด CNMG120 □□□ -CT
รหัสสินค้า |
---|
CNMG120408-CT-HG8010 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุชิ้นงาน | รายละเอียด วัสดุ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,838.00 | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 16 วัน | เหล็กกล้า / เหล็กหล่อ | HG8010 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง