1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เม็ดมีด สามเหลี่ยม 60° TNMG160□□□-CE [10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ]【10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

เม็ดมีด สามเหลี่ยม 60° TNMG160□□□-CE [10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ]
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,700.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ] เม็ดมีด รูปสามเหลี่ยม

รหัสสินค้า
TNMG160408-CE-CZ25
TNMG160408-CE-GM25
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งวัสดุชิ้นงาน รายละเอียด วัสดุ ประเภท วัสดุ

฿ 3,700.00

HCT INSERTS 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

20 วัน เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อCZ25เซอร์เม็ต เคลือบ

฿ 3,700.00

HCT INSERTS 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

20 วัน เหล็กกล้า / สเตนเลสGM25การเคลือบผิว

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง T (สามเหลี่ยม) การใช้งาน เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. / ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน มุมคายเศษ เชิงลบ
อย่างเห็นแก่ตัว ไม่มีมือที่ต้องการ โนส อาร์ 0.8 มุม R(มิลลิเมตร) 0.8
สัญลักษณ์สัญกรณ์ TNMG160408-CE