(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เม็ดมีด รูปทรง มาตรฐาน สำหรับดอกกัดรัศมีอัตราป้อนสูงอัลฟ่าพร้อม ASRT 3 มุม
รหัสสินค้า |
---|
WDNW09T320-GX2140 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุชิ้นงาน | วัสดุ | เม็ดมีด หมายเลข รุ่น | ความหนา (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางของวงกลมที่ถูกจารึกไว้ (มิลลิเมตร) | การ จำแนกประเภท วัสดุ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 458.00 | HCT MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 40 วัน | เหล็กกล้า / เหล็กหล่อ | GX2140 | WDNW09T320 | 3.97 | 9.525 | การเคลือบผิว G |
กำลังโหลด …
รูปทรง (ตัวอักษรตัวแรกในรหัสรุ่น) | อื่น ๆ | มุมหลบ | D (15 °) | งานละเอียด | N |
---|---|---|---|---|---|
มีดคัตเตอร์ | ดอกอินเสิร์ท Alpha High Feed แบบ 3 มุม สำหรับกัดงานแกนแนวรัศมีรุ่น ASRT |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน WDNW09T320-GX2140 ในชุด เม็ดมีด รุ่นWDNW สำหรับ งานกัดขึ้นรูปวัสดุ
รหัสสินค้า |
---|
WDNW09T320-JM4160 |
WDNW09T320-JP4105 |
WDNW09T320-JP4120 |
WDNW09T320-JS4045 |
WDNW09T320-JS4060 |
WDNW120420-GX2140 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุชิ้นงาน | วัสดุ | เม็ดมีด หมายเลข รุ่น | ความหนา (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางของวงกลมที่ถูกจารึกไว้ (มิลลิเมตร) | การ จำแนกประเภท วัสดุ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 458.00 | 10 ชิ้น | 19 วัน | สเตนเลส | JM4160 | WDNW09T320 | 3.97 | 9.525 | เคลือบผิวแบบ AJ | ||
฿ 458.00 | 10 ชิ้น | 19 วัน | วัสดุ ความแข็ง สูง | JP4105 | WDNW09T320 | 3.97 | 9.525 | เคลือบผิวแบบ AJ | ||
฿ 458.00 | 10 ชิ้น | 19 วัน | เหล็กกล้า / เหล็กหล่อ / วัสดุ ความแข็ง สูง | JP4120 | WDNW09T320 | 3.97 | 9.525 | เคลือบผิวแบบ AJ | ||
฿ 458.00 | 10 ชิ้น | 19 วัน | เหล็กกล้า / เหล็กหล่อ | JS4045 | WDNW09T320 | 3.97 | 9.525 | เคลือบผิวแบบ JS | ||
฿ 458.00 | 10 ชิ้น | 40 วัน | เหล็กกล้า | JS4060 | WDNW09T320 | 3.97 | 9.525 | เคลือบผิวแบบ JS | ||
฿ 558.00 | 10 ชิ้น | 40 วัน | เหล็กกล้า / เหล็กหล่อ | GX2140 | WDNW120420 | 4.76 | 12 | การเคลือบผิว G |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง