(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เม็ดมีด สามเหลี่ยมสำหรับการตัด เครื่องกัดขึ้นรูปวัสดุ (Class E) ที่มี มุมคายเศษ 20°
รหัสสินค้า |
---|
TEE43TR-G0-CH550 |
TEE43TR-G0E-CH550 |
TEE43TR-G0E-HC844 |
TEE43TR-G0Y-CY250 |
TEE43TR-G0Y-GX2140 |
TEE43TR-G0Y-JM4160 |
TEE43TR-G0Y-JP4120 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุชิ้นงาน | วัสดุ | เม็ดมีด หมายเลข รุ่น | การ จำแนกประเภท วัสดุ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5,295.00 | HCT MILLING CHIP | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 20 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส | CH550 | TEE43TR-G0 | เซอร์เม็ด ไม่มีเคลือบผิว | ||
฿ 590.00 | HCT MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 40 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส | CH550 | TEE43TR-G0E | เซอร์เม็ด ไม่มีเคลือบผิว | |||
฿ 764.00 | HCT MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 40 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส | HC844 | TEE43TR-G0E | การเคลือบผิว G | |||
฿ 764.00 | HCT MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 40 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส | CY250 | TEE43TR-G0Y | เคลือบผิวแบบ (C) | |||
฿ 764.00 | HCT MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 40 วัน | เหล็กกล้า / เหล็กหล่อ | GX2140 | TEE43TR-G0Y | การเคลือบผิว G | |||
฿ 912.00 | HCT MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 19 วัน | สเตนเลส | JM4160 | TEE43TR-G0Y | เคลือบผิวแบบ AJ | |||
฿ 912.00 | HCT MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 19 วัน | เหล็กกล้า / เหล็กหล่อ | JP4120 | TEE43TR-G0Y | เคลือบผิวแบบ AJ |
กำลังโหลด …
รูปทรง (ตัวอักษรตัวแรกในรหัสรุ่น) | T (แบบสามเหลี่ยมด้านเท่า) | มุมหลบ | E (20 °) | ความหนา(มิลลิเมตร) | 4.76 |
---|---|---|---|---|---|
เส้นผ่านศูนย์กลางของวงกลมที่ถูกจารึกไว้(มิลลิเมตร) | 12.7 | งานละเอียด | E | มีดคัตเตอร์ | เม็ดมีด Alpha 90 รุ่น SE (L) 90-4000 / Alpha 90 รุ่น SE90-4000 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง