(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เม็ดมีด เกรด การขัดเงา สำหรับ ASDF/ASDH หัวกัดปาดหน้าคู่อัลฟ่า
รหัสสินค้า |
---|
SNGU1607EN-C-GX2140 |
SNGU1607EN-C-JP4120 |
SNGU1607EN-C-JS4045 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุชิ้นงาน | วัสดุ | การ จำแนกประเภท วัสดุ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,280.00 | HCT MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 40 วัน | เหล็กกล้า | GX2140 | การเคลือบผิว G | ||
฿ 1,535.00 | HCT MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 19 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / วัสดุ ความแข็ง สูง | JP4120 | เคลือบผิวแบบ AJ | ||
฿ 1,280.00 | HCT MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 40 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส | JS4045 | เคลือบผิวแบบ JS |
กำลังโหลด …
รูปทรง (ตัวอักษรตัวแรกในรหัสรุ่น) | S (แบบเหลี่ยม) | มุมหลบ | N (20 °) | เม็ดมีด หมายเลข รุ่น | SNGU1607EN-C |
---|---|---|---|---|---|
ความหนา(มิลลิเมตร) | 7 | เส้นผ่านศูนย์กลางของวงกลมที่ถูกจารึกไว้(มิลลิเมตร) | 16 | งานละเอียด | G |
มีดคัตเตอร์ | ดอกอินเสิร์ท Alpha dual face mill, รุ่นย่อย ASDF, รุ่นย่อย ASDH |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง