(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เม็ดมีด แบบเหลี่ยม สำหรับการตัดด้วย เครื่องกัดขึ้นรูปวัสดุ มุมคายเศษ 20° (Class E)
รูปทรง (ตัวอักษรตัวแรกในรหัสรุ่น) | S (แบบเหลี่ยม) | มุมหลบ | E (20 °) | ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 12.7 |
---|---|---|---|---|---|
ความหนา(มิลลิเมตร) | 3.18 | งานละเอียด | E | มีดคัตเตอร์ | ดอกอินเสิร์ท Alpha 45, รุ่นย่อย A45E-4000, รุ่นย่อย FES45-4000, รุ่นย่อย FEM45-4000 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SEE42TN-C9-HC844 ในชุด ดอกอินเสิร์ทรุ่น SEE
รหัสสินค้า |
---|
SEE42TN-C9-CH550 |
SEE42TN-G9Y-CY250 |
SEE42TN-G9Y-GX2140 |
SEE42TN-G9Y-JM4160 |
SEE42TN-G9Y-JP4120 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุชิ้นงาน | วัสดุ | เม็ดมีด หมายเลข รุ่น | การ จำแนกประเภท วัสดุ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 402.00 | 10 ชิ้น | 40 วัน | เหล็กกล้า | CH550 | SEE42TN-C9 | เซอร์เม็ด ไม่มีเคลือบผิว | ||
฿ 518.00 | 10 ชิ้น | 40 วัน | เหล็กกล้า | CY250 | SEE42TN-G9Y | เคลือบผิวแบบ (C) | ||
฿ 518.00 | 10 ชิ้น | 40 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส | GX2140 | SEE42TN-G9Y | การเคลือบผิว G | ||
฿ 518.00 | 10 ชิ้น | 19 วัน | สเตนเลส | JM4160 | SEE42TN-G9Y | เคลือบผิวแบบ AJ | ||
฿ 518.00 | 10 ชิ้น | 19 วัน | เหล็กกล้า / เหล็กหล่อ | JP4120 | SEE42TN-G9Y | เคลือบผิวแบบ AJ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง