1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดอกอินเสิร์ท รุ่น SDMT□□ZDTN สำหรับ งานกัดขึ้นรูปวัสดุ

ดอกอินเสิร์ท รุ่น SDMT□□ZDTN สำหรับ งานกัดขึ้นรูปวัสดุ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 619.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เม็ดมีด พร้อม เบรกเกอร์ ชิป IC สำหรับ เครื่องกัดขึ้นรูปวัสดุ หน้าอัตราป้อนสูงอัลฟ่า ASF

รหัสสินค้า
SDMT1205ZDTN-R15-GX2140
SDMT1205ZDTN-R15-JP4120
SDMT1205ZDTN-R15-JS4045
SDMT1505ZDTN-C15-GX2140
SDMT1505ZDTN-R15-GX2140
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งวัสดุชิ้นงาน วัสดุ เม็ดมีด หมายเลข รุ่น ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
การ จำแนกประเภท วัสดุ มีดคัตเตอร์

฿ 619.00

HCT MILLING CHIP 10 ชิ้น 40 วัน เหล็กกล้า / เหล็กหล่อGX2140SDMT1205ZDTN-R1512.7การเคลือบผิว Gดอกอินเสิร์ท รุ่น ASRF ชนิด 4 มุม สำหรับงานกัดขึ้นรูปวัสดุ ที่มีอัตรการป้อน (feed rate)สูง

฿ 619.00

HCT MILLING CHIP 10 ชิ้น 19 วัน เหล็กกล้า / เหล็กหล่อ / วัสดุ ความแข็ง สูงJP4120SDMT1205ZDTN-R1512.7เคลือบผิวแบบ AJดอกอินเสิร์ท รุ่น ASRF ชนิด 4 มุม สำหรับงานกัดขึ้นรูปวัสดุ ที่มีอัตรการป้อน (feed rate)สูง

฿ 619.00

HCT MILLING CHIP 10 ชิ้น 19 วัน เหล็กกล้า / เหล็กหล่อJS4045SDMT1205ZDTN-R1512.7เคลือบผิวแบบ JSดอกอินเสิร์ท รุ่น ASRF ชนิด 4 มุม สำหรับงานกัดขึ้นรูปวัสดุ ที่มีอัตรการป้อน (feed rate)สูง

฿ 811.00

HCT MILLING CHIP 10 ชิ้น 40 วัน เหล็กกล้า / เหล็กหล่อGX2140SDMT1505ZDTN-C1515.875การเคลือบผิว Gเม็ดมีด รุ่น ASF สำหรับ งานกัดขึ้นรูปวัสดุ ที่มีอัตรการป้อน (feed rate)สูง

฿ 811.00

HCT MILLING CHIP 10 ชิ้น 40 วัน เหล็กกล้า / เหล็กหล่อGX2140SDMT1505ZDTN-R1515.875การเคลือบผิว Gเม็ดมีด รุ่น ASF สำหรับ งานกัดขึ้นรูปวัสดุ ที่มีอัตรการป้อน (feed rate)สูง

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง (ตัวอักษรตัวแรกในรหัสรุ่น) S (แบบเหลี่ยม) มุมหลบ D (15 °) ความหนา(มิลลิเมตร) 5.56
งานละเอียด M