1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เม็ดมีดกัดMPNW-ZEL

เม็ดมีดกัดMPNW-ZEL
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 470.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เม็ดมีด สำหรับเครื่องขัดเงาอัลฟ่า V ประเภท ASPV

รหัสสินค้า
MPNW060308ZEL-JM4160
MPNW060308ZEL-JP4120
MPNW060308ZEL-JS4060
MPNW060320ZEL-JM4160
MPNW060320ZEL-JP4120
MPNW060320ZEL-JS4060
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งวัสดุชิ้นงาน วัสดุ เม็ดมีด หมายเลข รุ่น การ จำแนกประเภท วัสดุ

฿ 470.00

HCT MILLING CHIP 10 ชิ้น 19 วัน สเตนเลสJM4160MPNW060308ZELเคลือบผิวแบบ AJ

฿ 470.00

HCT MILLING CHIP 10 ชิ้น 19 วัน เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม / วัสดุ ความแข็ง สูงJP4120MPNW060308ZELเคลือบผิวแบบ AJ

฿ 470.00

HCT MILLING CHIP 10 ชิ้น 40 วัน เหล็กกล้า / เหล็กหล่อJS4060MPNW060308ZELเคลือบผิวแบบ JS

฿ 470.00

HCT MILLING CHIP 10 ชิ้น 19 วัน สเตนเลสJM4160MPNW060320ZELเคลือบผิวแบบ AJ

฿ 470.00

HCT MILLING CHIP 10 ชิ้น 19 วัน เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม / วัสดุ ความแข็ง สูงJP4120MPNW060320ZELเคลือบผิวแบบ AJ

฿ 470.00

HCT MILLING CHIP 10 ชิ้น 40 วัน เหล็กกล้า / เหล็กหล่อJS4060MPNW060320ZELเคลือบผิวแบบ JS

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง (ตัวอักษรตัวแรกในรหัสรุ่น) อื่น ๆ มุมหลบ P (11 °) ความกว้าง(มิลลิเมตร) 6.35
ความหนา(มิลลิเมตร) 3.18 งานละเอียด N มีดคัตเตอร์ เม็ดมีด Alpha สำหรับงานขัดเงา รุ่น V รุ่นย่อย ASPV / CBN เม็ดมีด สำหรับงานขัดเงา รุ่น V รุ่นย่อย ASPV