(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เม็ดมีด เกรด การขัดเงา สำหรับหัวกัดอัลฟ่า V ประเภท ASPV และ ASV หัวกัดแนวตั้งพิเศษอัลฟ่า
รูปทรง (ตัวอักษรตัวแรกในรหัสรุ่น) | อื่น ๆ | มุมหลบ | P (11 °) | ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 6.35 |
---|---|---|---|---|---|
ความหนา(มิลลิเมตร) | 3.18 | งานละเอียด | H | มีดคัตเตอร์ | เม็ดมีด Alpha สำหรับงานขัดเงา รุ่น V รุ่นย่อย ASPV / CBN เม็ดมีด สำหรับงานขัดเงา รุ่น V รุ่นย่อย ASPV |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MPHW060302ZEL-MZ1000 ในชุด เม็ดมีด รุ่น MPHW-ZEL สำหรับ งานกัดขึ้นรูปวัสดุ
รหัสสินค้า |
---|
MPHW060302ZEL-0.5-MZ1000 |
MPHW060304ZEL-0.5-JP4105 |
MPHW060304ZEL-0.5-MZ1000 |
MPHW060304ZEL-ATH08M |
MPHW060304ZEL-JP4105 |
MPHW060304ZEL-MZ1000 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุชิ้นงาน | วัสดุ | เม็ดมีด หมายเลข รุ่น | รายละเอียด วัสดุชิ้นงาน | การ จำแนกประเภท วัสดุ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 611.00 | 10 ชิ้น | 40 วัน | เหล็กกล้า | MZ1000 | MPHW060302ZEL-0.5 | - | เคลือบแบบ TH | ||
฿ 611.00 | 10 ชิ้น | 19 วัน | วัสดุ ความแข็ง สูง | JP4105 | MPHW060304ZEL | - | เคลือบผิวแบบ AJ | ||
฿ 611.00 | 10 ชิ้น | 40 วัน | เหล็กกล้า | MZ1000 | MPHW060304ZEL-0.5 | - | เคลือบแบบ TH | ||
฿ 623.00 | 10 ชิ้น | 40 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / วัสดุ ความแข็ง สูง | ATH08M | MPHW060304ZEL | โลหะผสม ไททาเนียม | เคลือบผิวแบบ ATH | ||
฿ 611.00 | 10 ชิ้น | 19 วัน | วัสดุ ความแข็ง สูง | JP4105 | MPHW060304ZEL | - | เคลือบผิวแบบ AJ | ||
฿ 611.00 | 10 ชิ้น | 40 วัน | เหล็กกล้า | MZ1000 | MPHW060304ZEL | - | เคลือบแบบ TH |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง