(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เม็ดมีด ดพร้อม เบรกเกอร์ ชิป IC สำหรับ ASR อัตราป้อนสูงของดอกกัดอัตราป้อนสูงอัลฟ่าสำหรับหลายร่องฟัน
รหัสสินค้า |
---|
EPMT0603TN-8-GX2140 |
EPMT0603TN-8-JP4120 |
EPMT0603TN-8-JS4045 |
EPMT0603TN-8-JS4060 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุชิ้นงาน | วัสดุ | เม็ดมีด หมายเลข รุ่น | การ จำแนกประเภท วัสดุ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 500.38 | HCT MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 40 วัน | เหล็กกล้า / เหล็กหล่อ | GX2140 | EPMT0603TN-8 | การเคลือบผิว G | ||
฿ 500.38 | HCT MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 19 วัน | เหล็กกล้า / เหล็กหล่อ / วัสดุ ความแข็ง สูง | JP4120 | EPMT0603TN-8 | เคลือบผิวแบบ AJ | ||
฿ 470.00 | HCT MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 19 วัน | เหล็กกล้า / เหล็กหล่อ | JS4045 | EPMT0603TN-8 | เคลือบผิวแบบ JS | ||
฿ 470.00 | HCT MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 40 วัน | เหล็กกล้า | JS4060 | EPMT0603TN-8 | เคลือบผิวแบบ JS |
กำลังโหลด …
รูปทรง (ตัวอักษรตัวแรกในรหัสรุ่น) | E (75° รูปทรงเพชร ) | มุมหลบ | P (11 °) | ความยาวด้านข้าง(มิลลิเมตร) | 10 |
---|---|---|---|---|---|
ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 6.35 | ความหนา(มิลลิเมตร) | 3.18 | งานละเอียด | M |
มีดคัตเตอร์ | ดอกกัดอินเสิร์ท ไฮร์สปีด สำหรับอัตราก้านป้อน (Feed rate) สูง แบบหลายฟัน รุ่น ASR |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง