(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เม็ดมีด สำหรับ ASR อัตราป้อนสูงอัตราป้อนสูง ผลิตภัณฑ์ นี้มี รูปทรง แบบกลม ที่ไม่เหมือนใคร
รหัสสินค้า |
---|
EDNW10T3TN-10-GX2140 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุชิ้นงาน | วัสดุ | เม็ดมีด หมายเลข รุ่น | ความยาวด้านข้าง (มิลลิเมตร) | ความกว้าง (มิลลิเมตร) | ความหนา (มิลลิเมตร) | การ จำแนกประเภท วัสดุ | มีดคัตเตอร์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 545.00 | HCT MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 40 วัน | เหล็กกล้า / เหล็กหล่อ | GX2140 | EDNW10T3TN-10 | 10 | 10 | 3.97 | เคลือบผิวแบบ GX | ดอกกัดอินเสิร์ท ไฮร์สปีด สำหรับอัตราก้านป้อน (Feed rate) สูง รุ่น ASR |
กำลังโหลด …
รูปทรง (ตัวอักษรตัวแรกในรหัสรุ่น) | E (75° รูปทรงเพชร ) | มุมหลบ | D (15 °) | งานละเอียด | N |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EDNW10T3TN-10-GX2140 ในชุด เม็ดมีด รุ่น EDNW สำหรับ งานกัดขึ้นรูปวัสดุ
รหัสสินค้า |
---|
EDNW10T3TN-10-JM4160 |
EDNW10T3TN-10-JP4105 |
EDNW10T3TN-10-JP4120 |
EDNW10T3TN-10-JS4045 |
EDNW10T3TN-10-JS4060 |
EDNW12T3TN-10-GX2140 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุชิ้นงาน | วัสดุ | เม็ดมีด หมายเลข รุ่น | ความยาวด้านข้าง (มิลลิเมตร) | ความกว้าง (มิลลิเมตร) | ความหนา (มิลลิเมตร) | การ จำแนกประเภท วัสดุ | มีดคัตเตอร์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 545.00 | 10 ชิ้น | 19 วัน | สเตนเลส | JM4160 | EDNW10T3TN-10 | 10 | 10 | 3.97 | เคลือบผิวแบบ AJ | ดอกกัดอินเสิร์ท ไฮร์สปีด สำหรับอัตราก้านป้อน (Feed rate) สูง รุ่น ASR | ||
฿ 545.00 | 10 ชิ้น | 19 วัน | วัสดุ ความแข็ง สูง | JP4105 | EDNW10T3TN-10 | 10 | 10 | 3.97 | เคลือบผิวแบบ AJ | ดอกกัดอินเสิร์ท ไฮร์สปีด สำหรับอัตราก้านป้อน (Feed rate) สูง รุ่น ASR | ||
฿ 558.43 | 10 ชิ้น | 19 วัน | เหล็กกล้า / เหล็กหล่อ / วัสดุ ความแข็ง สูง | JP4120 | EDNW10T3TN-10 | 10 | 10 | 3.97 | เคลือบผิวแบบ AJ | ดอกกัดอินเสิร์ท ไฮร์สปีด สำหรับอัตราก้านป้อน (Feed rate) สูง รุ่น ASR | ||
฿ 545.00 | 10 ชิ้น | 19 วัน | เหล็กกล้า / เหล็กหล่อ | JS4045 | EDNW10T3TN-10 | 10 | 10 | 3.97 | เคลือบผิวแบบ JS | ดอกกัดอินเสิร์ท ไฮร์สปีด สำหรับอัตราก้านป้อน (Feed rate) สูง รุ่น ASR | ||
฿ 545.00 | 10 ชิ้น | 40 วัน | เหล็กกล้า | JS4060 | EDNW10T3TN-10 | 10 | 10 | 3.97 | เคลือบผิวแบบ JS | ดอกกัดอินเสิร์ท ไฮร์สปีด สำหรับอัตราก้านป้อน (Feed rate) สูง รุ่น ASR | ||
฿ 627.00 | 10 ชิ้น | 40 วัน | เหล็กกล้า / เหล็กหล่อ | GX2140 | EDNW12T3TN-10 | 12 | 10 | 3.97 | การเคลือบผิว G | ดอกกัดอินเสิร์ท ไฮร์สปีด สำหรับอัตราก้านป้อน (Feed rate) สูง แบบหลายฟัน รุ่น ASRF |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง