(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เม็ดมีด มีด (รอง) สำหรับ ดอกเอ็นมิลล์ อัลฟ่า juoh AJU
รหัสสินค้า |
---|
CPMT080204-CY250 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุชิ้นงาน | วัสดุ | เม็ดมีด หมายเลข รุ่น | ความยาวด้านข้าง (มิลลิเมตร) | ความกว้าง (มิลลิเมตร) | ความหนา (มิลลิเมตร) | การ จำแนกประเภท วัสดุ | มีดคัตเตอร์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 376.63 | HCT MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 10 วัน | สเตนเลส | CY250 | CPMT080204 | 7.94 | 7.94 | 2.38 | เคลือบผิวแบบ (C) | ดอกกัดเอ็นมิลหัวบอล ชนิด BCF |
กำลังโหลด …
รูปทรง (ตัวอักษรตัวแรกในรหัสรุ่น) | C (80° รูปทรงเพชร) | มุมหลบ | P (11 °) | จำนวนมุมที่ใช้ได้ | 2 |
---|---|---|---|---|---|
งานละเอียด | M |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน CPMT080204-CY250 ในชุด CPMT เม็ดมีดกัด
รหัสสินค้า |
---|
CPMT080204-HC844 |
CPMT090308-CY250 |
CPMT090308-HC844 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุชิ้นงาน | วัสดุ | เม็ดมีด หมายเลข รุ่น | ความยาวด้านข้าง (มิลลิเมตร) | ความกว้าง (มิลลิเมตร) | ความหนา (มิลลิเมตร) | การ จำแนกประเภท วัสดุ | มีดคัตเตอร์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 376.63 | 10 ชิ้น | 20 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส | HC844 | CPMT080204 | 7.94 | 7.94 | 2.38 | การเคลือบผิว G | ดอกกัดเอ็นมิลหัวบอล ชนิด BCF | ||
฿ 402.03 | 10 ชิ้น | 20 วัน | สเตนเลส | CY250 | CPMT090308 | 9.525 | 9.525 | 3.18 | เคลือบผิวแบบ (C) | เม็ดมีด Alpha รุ่น AJU สำหรับกัดงานแนวตั้งและแนวนอน | ||
฿ 402.03 | 10 ชิ้น | 10 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส | HC844 | CPMT090308 | 9.525 | 9.525 | 3.18 | การเคลือบผิว G | เม็ดมีด Alpha รุ่น AJU สำหรับกัดงานแนวตั้งและแนวนอน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง