(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสสินค้า |
---|
KW-10 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | คุณสมบัติของ วัสดุ | บริษัท ทีพีไอ | ประเภทการตัด | ความยาวทั้งหมด (มิลลิเมตร) | ความยาวตัดที่มีประสิทธิภาพ (มิลลิเมตร) | ความกว้าง (มิลลิเมตร) | ความหนาของ แผ่นเพลท ใช้บังคับ (มิลลิเมตร) | ปริมาณต่อแพ็ค (ชิ้น) | JAN Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 240.00 | KWB CUTTING TOOLS | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 31 วัน | SK (โลหะผสม เหล็กกล้า) | 6 | เส้น แบบตรง | 90 | 75 | 8.0 | 5.0 ถึง 50.0 | 2 | 4985572001302 |
กำลังโหลด …
ใช้ | ไม้ | รุ่นผลิตภัณฑ์ | ประเภทการใช้งานรวม | ความหนา(มิลลิเมตร) | 1.1 |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรง ก้าน | ประเภท U (ประเภทการใช้งานคู่) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง