1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
Epoch SUS หลายความยาวปกติ EPSM4□□□-PN [ผลิตภัณฑ์ รองรับการปรับแต่งเพิ่มเติม] (รหัสสินค้า)

Epoch SUS หลายความยาวปกติ EPSM4□□□-PN [ผลิตภัณฑ์ รองรับการปรับแต่งเพิ่มเติม]
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 30/06/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,598.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[ประกาศ] สามารถระบุการปรับแต่งเพิ่มเติม ได้ โปรดเลือกจาก "มาตรฐาน / หมวดหมู่ การปรับแต่งเพิ่มเติม " ของเงื่อนไขการปรับแต่ง

การตัดเฉือนที่มีประสิทธิภาพสูงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่การเจาะรูไปจนถึงการตัดร่อง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับ ชนิดแผ่นเพลท บางและเครื่องจักรขนาดเล็กที่มีแรง แรงยึดแคลมป์ ไม่เพียงพอ

รหัสสินค้า
EPSM4010-PN
EPSM4020-PN
EPSM4030-PN
EPSM4040-PN
EPSM4050-PN
EPSM4060-PN
EPSM4070-PN
EPSM4080-PN
EPSM4090-PN
EPSM4100-PN
EPSM4110-PN
EPSM4120-PN
EPSM4160-PNSALE
EPSM4200-PNSALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม มี ด (D)
(φ)
ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ)
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d)
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม (L)
(มิลลิเมตร)
ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางขลุ่ย
(มิลลิเมตร)
ชนิด

฿ 2,598.00

HCT SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 19 วัน 12.56560 to -0.015A

฿ 2,598.00

HCT SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 19 วัน 256560 to -0.015A

฿ 2,598.00

HCT SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 19 วัน 37.56560 to -0.015A

฿ 2,731.00

HCT SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 19 วัน 4106560 to -0.015A

฿ 3,057.00

HCT SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 19 วัน 512.56560 to -0.015A

฿ 3,331.00

HCT SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 15 วัน 6156560 to -0.015B

฿ 4,125.00

HCT SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 15 วัน 717.58630 to -0.02A

฿ 4,125.00

HCT SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 19 วัน 8208630 to -0.02B

฿ 5,608.00

HCT SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 19 วัน 922.510740 to -0.02A

฿ 5,608.00

HCT SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 19 วัน 102510740 to -0.02B

฿ 6,941.00

HCT SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 19 วัน 1127.512860 to -0.02A

฿ 6,941.00

HCT SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 14 วัน 123012860 to -0.02B

฿ 15,603.00

฿ 14,354.76

HCT SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 19 วัน 1640161100 to -0.02B

฿ 22,667.00

฿ 20,853.64

HCT SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 19 วัน 2050201250 to -0.02B

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / สเตนเลส / อะลูมิเนียม / ไททาเนียม / ทองแดง จำนวนฟัน(แผ่น) 4 ชนิด แบบเหลี่ยม
การเคลือบผิว การ การเคลือบผิว PN / CS การใช้เครื่องจักร พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / การคว้านรูเทเปอร์ รูปทรง ปลาย ใบมีดลบคม ด้วย สายนำไฟฟ้า
มุมบิด (θ) เกลียว มาตรฐาน (30 ถึง 40 °) รายละเอียดของการ การเคลือบผิว เสื้อ PN