(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[ประกาศ] สามารถระบุการปรับแต่งเพิ่มเติม ได้ โปรดเลือกจาก "มาตรฐาน / หมวดหมู่ การปรับแต่งเพิ่มเติม " ของเงื่อนไขการปรับแต่ง
รองรับการใช้งานที่หลากหลายตั้งแต่การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร แบบเปียกของ เหล็กอ่อนไปจนถึงการหล่อเย็นแบบไม่ใช้สารหล่อเย็น ความเร็วสูงของ วัสดุ ความแข็ง สูง
รหัสสินค้า |
---|
EPSWL4060-PN |
EPSWL4080-PN |
EPSWL4100-PN |
EPSWL4120-PN |
EPSWL4160-PN |
EPSWL4200-PN |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม มี ด (D) (φ) | ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | ความกว้างมุมตัดมุม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 7,663.00 | HCT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 6 | 30 | 6 | 70 | 0.4 | ||
฿ 8,938.00 | HCT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 8 | 40 | 8 | 80 | 0.5 | ||
฿ 10,163.00 | HCT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 10 | 50 | 10 | 100 | 0.5 | ||
฿ 12,435.00 ฿ 11,440.20 | HCT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 12 | 60 | 12 | 120 | 0.5 | ||
฿ 27,825.00 ฿ 25,599.00 | HCT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 16 | 80 | 16 | 135 | 0.7 | ||
฿ 40,461.00 ฿ 37,224.12 | HCT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 20 | 100 | 20 | 155 | 0.7 |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / สเตนเลส / อะลูมิเนียม / ไททาเนียม / ทองแดง | จำนวนฟัน(แผ่น) | 4 | ชนิด | แบบเหลี่ยม |
---|---|---|---|---|---|
การเคลือบผิว | การ การเคลือบผิว PN / CS | การใช้เครื่องจักร | พื้นผิว ด้านข้าง | รูปทรง ปลาย ใบมีดลบคม | ด้วย สายนำไฟฟ้า |
มุมบิด (θ) | เกลียว มาตรฐาน (30 ถึง 40 °) | ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางขลุ่ย(มิลลิเมตร) | 0 to -0.05 | รายละเอียดของการ การเคลือบผิว | เสื้อ PN |
ชนิด | B |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง